HMI e PC industriale per condizioni ambientali critiche

HMI e PC industriale per condizioni ambientali critiche

Pensato per applicazioni estreme

HMI e PC industriali robusti, resistenti agli agenti chimici e ai fattori ambientali aggressivi.

Torna a HMI e PC industriali

Categorie

Cerca in HMI e PC industriale per condizioni ambientali critiche

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri Rugged HMI e PC industriali sono adatti per applicazioni outdoor grazie alla particolare resistenza agli agenti ambientali. Grazie alla parte frontale con grado di protezione IP67, e al range di temperatura esteso, questi dispositivi possono essere utilizzati anche in applicazioni outdoor in condizioni ambientali critiche, come le stazioni di depurazione.

I vantaggi

  • Perfetto per applicazioni outdoor grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici e all'elevata leggibilità del display, anche contro la luce solare
  • Comando semplice, anche con guanti da lavoro
  • Resistente ai raggi UV e IR, oltre che agli agenti ambientali come la nebbia salina
  • Resistente ad aggressivi agenti chimici, come detergenti o prodotti per lo sbrinamento
  • Adatto per ambienti estremi grazie a range di temperature estesi da -40 °C fino a +70 °C

Sviluppato anche per l'utilizzo in condizioni critiche

Parte frontale del dispositivo con grado di protezione IP67  

Azionabili anche con i guanti

Gli HMI e i PC industriali convincono per la praticità nell'utilizzo, per l'intuitività nel comando e per la semplicità nella manutenzione. Alla base ci sono caratteristiche orientate specialmente ai requisiti outdoor.

  • Indipendentemente dalle condizioni ambientali nel vostro impianto, la parte frontale con grado di protezione IP67 offre un elevata affidabilità e una duratura operatività.
  • Comando e supervisione in modo più semplice e rapido. Tutti i dispositivi Rugged possono essere azionati anche con i guanti.

Innovativa tecnologia dei display

HMI con display visibile contro la luce solare  

Buona leggibilità nonostante la luce solare

Utilizzate il vostro dispositivo anche in caso di raggi solari diretti. Grazie all'Optical Bonding, i display degli HMI e dei PC industriali per applicazioni outdoor, sono leggibili in ogni momento. Inoltre, sono dotati di un rivestimento Antireflex (AR-Coating) che li rende ben leggibili anche se esposti contro la luce solare. I filtri UV e IR integrati garantiscono agli HMI e ai PC industriali una lunga durata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591