Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Dispositivi per misurare lenergia e la potenza

Costi energetici in un colpo d'occhio

Riducete i costi energetici misurando i flussi di energia, controllando gli acquisti di energia e registrando i dati energetici.

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

  • Connettori di prova
    Sistema di connettori di prova

    Con il sistema di prova FAME semplificherete il monitoraggio degli impianti di distribuzione energetica.

  • Data logger
    Logging dei dati

    Data logger stand-alone e soluzioni software per il monitoraggio dell'impiego di energia.

Cerca in Dispositivi per misurare l'energia e la potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Phoenix Contact vi offre prodotti professionali per la misurazione dell'energia e della potenza. Trovate il potenziale di risparmio per un funzionamento economico e a basso impatto ambientale della vostra macchina e del vostro impianto gettando così le basi della vostra gestione dell'energia.

I vantaggi

  • Il modo più rapido per la misurazione di energia mediante apparecchi di misurazione configurabili in modo intuitivo, con possibilità di collegamento diretto di bobine Rogowski
  • Scopri il potenziale di ottimizzazione monitorando e registrando gli acquisti di energia con i prodotti di registrazione dei dati
  • Separazione sicura dei trasformatori di corrente e cortocircuitazione con morsetti sezionatori convertitori di misura compatti per il montaggio semplice e individuale
  • Reazione rapida ai cambiamenti di rete e trasmissione delle informazioni sullo stato della rete al centro di controllo mediante stazioni di rete sul posto intelligenti
  • Esecuzione di procedure di prova automatiche, sicure e a risparmio di tempo nell'ambito della tecnica di protezione di rete per impianti elettrici, con tensioni medie ed elevate grazie al sistema modulare di connettori di prova

Rilevamento dei dati energetici e diminuzione dei costi

Maggiore efficienza energetica, minori costi  

Maggiore efficienza energetica, minori costi

Il rilevamento costante dei flussi energetici costituisce il fondamento di un sistema mirato di gestione dell'energia. Avvia il tuo programma di efficienza energetica e riduci i costi energetici.

Vantaggi del rilevamento dei dati energetici in macchine e impianti:

  • Riduzione dei costi energetici mediante l'individuazione del potenziale di risparmio energetico
  • Ottimizzazione del carico dell'impianto mediante il collegamento intelligente delle parti dell'impianto, un carico di rete omogeneo e la riduzione delle armoniche
  • Riduzione dei picchi di carichi mediante una gestione intelligente dei carichi e il calcolo del trend
  • Riduzione al minimo dei periodi di fermo mediante il monitoraggio costante dei parametri dell'impianto

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Misuratori di energia EMpro

La via più rapida per la misurazione di energia.