I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

I passacavi e le protezioni per cavi garantiscono ordine e sicurezza

Inserzione di cavi e protezione cavi

Per un gestione dei cavi chiara e strutturata sono disponibili diverse canaline portacavi, sistemi passacavi e fascette per cavi. Per proteggere ulteriormente i vostri cavi da influssi esterni, come le condizioni atmosferiche, utilizzate come protezione per i cavi le varie guaine di protezione, che aumentano la visibilità e la sicurezza dei vostri passacavi.

I vantaggi

  • Posa dei cavi organizzata e strutturata in modo chiaro
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione semplice e flessibile
  • Protezione affidabile contro gli agenti esterni
  • La soluzione giusta per tutte le esigenze grazie a un'ampia gamma di prodotti
  • Possibilità d'impiego in tutti i campi e i settori industriali grazie alle numerose omologazioni

Sistema passacavi per la posa di cavi strutturati

Il sistema passacavi CGS è particolarmente adatto a consentire in maniera semplice il passaggio dei cavi strutturati verso la porta del quadro elettrico o verso la piastra di montaggio girevole. Grazie a un semplice braccio girevole, i conduttori e i cavi non vengono piegati o schiacciati durante l'apertura e la chiusura del quadro elettrico.

Montaggio del passacavi CGS
Posa dei cavi senza problemi con il sistema passacavi CGS
Sistema passacavi con antitrazione
Montaggio del passacavi CGS

Il sistema passacavi CGS semplifica inoltre la progettazione perché, a differenza delle guaine, può essere pianificato e mappato nel sistema CAD. Di conseguenza, le lunghezze dei cavi sono predefinite e pianificabili. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione.

Posa dei cavi senza problemi con il sistema passacavi CGS

Il sistema passacavi CGS consente di risparmiare tempo nella posa dei cavi. Lo snodo brevettato è facilmente e rapidamente apribile in modo tale da consentire la posa dei cavi preconfezionati senza necessità di attrezzi. I conduttori fino a 100 x 1,5 mm² vengono posati con un solo sistema CGS fino alla porta del quadro elettrico.

Sistema passacavi con antitrazione

Il sistema antitrazione integrato del sistema passacavi è garantito dalle comuni fascette per cavi. Non sono necessari sistemi antitrazione aggiuntivi. Il sistema di gestione cavi è stato sviluppato per l'impiego delle linee standard. Per questo è stato testato con ampi raggi di flessione e movimenti definiti. Il sistema CGS è stato equipaggiato con cavi da 100 x 1,5 mm² (H05Z-K) e linee dati (cavi Ethernet Cat. 5) ed è stato sottoposto a ben 2.000 movimenti. E non sono stati rilevati danni ai cavi.

Canaline portacavi per una gestione dei cavi trasparente

Crea ordine grazie al guida cavo

Canaline portacavi per una gestione semplice dei cavi

Le canaline di cablaggio ti garantiscono il massimo ordine all'interno del quadro elettrico. Per collegare i vari componenti del quadro elettrico sono necessari numerosi cavi e conduttori. Affinché gli installatori abbiano una buona panoramica e possano raggiungere facilmente ogni punto di collegamento, le canaline portacavi contribuiscono a mantenere il quadro elettrico ordinato e ben organizzato.

Blocco sicuro del conduttore posato con supporti per fili
Struttura lamellare delle canaline
Coperchio della canalina portacavi rimovibile
Tagliaprofili fissi
Taglierina per canaline di cablaggio
Blocco sicuro del conduttore posato con supporti per fili

I supporti per fili universali perforati consentono di tenere saldamente i conduttori e i cavi nella canalina di cablaggio. I morsetti vengono semplicemente agganciati ai lati delle barre come richiesto.

Struttura lamellare delle canaline

Le barre lamellari della canalina di cablaggio possono essere facilmente staccate. Ciò consente di inserire comodamente i conduttori di sezione maggiore nonché cavi e fili preassemblati.

Coperchio della canalina portacavi rimovibile

Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio. Se i conduttori e i cavi devono essere posati in un secondo momento, il coperchio può essere rimosso in modo rapido e semplice.

Tagliaprofili fissi

Utilizza i nostri tagliaprofili fissi per tagliare un'ampia varietà di canaline di cablaggio in modo rapido, semplice e preciso. La lunghezza può essere comodamente regolata con un finecorsa. La scala in millimetri e pollici incisa sulla guida graduata è robusta e sempre leggibile. È inoltre possibile garantire un luogo di lavoro pulito e sicuro, poiché i tranciaguide consentono un taglio senza trucioli e sbavature. Eliminando la necessità di rilavorazioni, come ad esempio sbavature durante le operazioni di taglio, risparmi ulteriore tempo.

Ai nostri tagliaprofili
Taglierina per canaline di cablaggio

Con la taglierina per canaline di cablaggio CUTFOX-CD è possibile tagliare non solo in modo rapido e semplice, ma anche senza trucioli e senza ulteriori rilavorazioni. La trasmissione ottimale della leva e la particolare geometria del taglio garantiscono un'applicazione confortevole e agevole.

Alla taglierina per canaline di cablaggio
Sistemi di protezione cavi

Sistemi di protezione cavi

Guaine di protezione per cavi

L'ampia gamma di guaine di protezione in plastica e metallo offre soluzioni affidabili per molteplici applicazioni, fino al grado di protezione IP69K. Le guaine di protezione sono utilizzate per la protezione dei cavi e ne facilitano il cablaggio. Inoltre, la protezione per cavi dispone di connessioni a vite idonee per connettori industriali e custodie forate. Le guaine possono essere utilizzate in tutti i campi e settori industriali grazie alle loro numerose omologazioni.

Raccordi per tubi protettivi
Tubi flessibili in plastica
Tubi in PVC e PU
Tubi flessibili in metallo
Tubi flessibili a spirale
Robot di saldatura con guaine di protezione
Raccordi per tubi protettivi

Oltre ai pressacavi, Phoenix Contact offre pressacavi per guaine di protezione assicurando un montaggio rapido senza utensili con bloccaggio automatico a prova di vibrazioni. Sono disponibili con filettatura metrica o Pg, diritti o angolati, in plastica o acciaio inox.

Tubi flessibili in plastica

I tubi flessibili in plastica sono resistenti a oli, acidi e solventi. I materiali utilizzati sono privi di silicone, alogeni e cadmio e sono disponibili con grado di protezione fino a IP69K e classe di reazione al fuoco V0.

Tubi in PVC e PU

I tubi in plastica con spirale morbida in PVC o PU sono altamente flessibili, molto robusti e protetti da molteplici fenomeni ambientali estremi. I tubi in PU sono resistenti all'olio e alla benzina, non contengono silicone, alogeni e cadmio.

Tubi flessibili in metallo

I tubi flessibili in acciaio zincato o in acciaio inox sono impermeabili e resistenti alle intemperie. Inoltre, sono adatti per l'uso in zone Ex in conformità alle norme EN 60079-14 e EN 61241-14.

Tubi flessibili a spirale

I tubi flessibili a spirale, pensati per facilitare l'avvolgimento e l'instradamento di cavi e conduttori, offrono protezione contro le sollecitazioni meccaniche leggere. Possono essere montati in un secondo tempo in tutta semplicità e permettono di portare i singoli cavi e conduttori nel punto desiderato.

Robot di saldatura con guaine di protezione

Per garantire la sicurezza assoluta anche in condizioni estreme, i sistemi passacavi di Phoenix Contact soddisfano tutti gli standard necessari. Sono disponibili varianti ignifughe, resistenti alle sostanze chimiche e antideflagranti per soddisfare le tue esigenze.

Fascetta per cavi in plastica

Fascetta per cavi

Fascetta per cavi

Le fascette per cavi sono un modo semplice e veloce per raggruppare cavi e conduttori. Oltre alle fascette per cavi in plastica, l'ampia gamma comprende anche fascette per cavi speciali per le alte temperature e quelle resistenti ai raggi UV e alle intemperie. Sono disponibili anche le fascette per cavi in acciaio inox per condizioni ambientali estreme. Riceverai inoltre fascette per cavi rilevabili studiate appositamente per i settori alimentare, farmaceutico e chimico.

Fasci di cavi (non allentabili)
Fascette per cavi (allentabili)
Fascette per cavi con occhiello di fissaggio
Presa fascette fermacavo
Clip fermacavo a torsione
Fasci di cavi (non allentabili)

Le fascette per cavi semplici sono disponibili in vari materiali e dimensioni. Utilizza le fascette per il raggruppamento e il fissaggio a lungo termine di fasci di cavi o di singoli cavi. Le fascette per cavi sono disponibili in plastica PA 6.6 o in acciaio inossidabile 1.4401/AISI 316 o 1.4301/AISI 304. A seconda del modello, le varianti si differenziano per la resistenza alla trazione, il campo di temperatura o la resistenza ai raggi UV.

Fascette per cavi (allentabili)

Le fascette in plastica PA 6.6 sono disponibili anche in versione staccabile nelle lunghezze di 200, 250 e 350 mm. Le fascette per cavi staccabili sono particolarmente adatte per il raggruppamento e il fissaggio temporaneo di fasci di cavi o di singoli cavi. Oltre a raggruppare temporaneamente, le fascette sono indicate anche per un fissaggio a lungo termine.

Fascette per cavi con occhiello di fissaggio

Le fascette per cavi con occhiello di fissaggio PA 6.6 sono adatte soprattutto per fissare cavi e fasci di cavi. Dopo il raggruppamento, le fascette possono essere fissate in qualsiasi punto tramite una vite. Ciò significa che non si è soggetti all'ambiente o a eventuali accessori speciali per il fissaggio.

Presa fascette fermacavo

Le prese fascette fermacavo consentono di fissare facilmente cavi e fasci di cavi in diversi punti. Le prese fascette fermacavo sono disponibili per diversi tipi di montaggio e larghezze dei fori.

Clip fermacavo a torsione

Le clip fermacavo a torsione sono adatte per il raggruppamento rapido di singoli cavi e fasci di cavi. A differenza delle fascette per cavi, le clip fermacavo a torsione possono essere aperte e chiuse in modo semplice e veloce. Pertanto è facile rimuovere e aggiungere nuovi cavi. Lo svantaggio della clip è la struttura statica. A causa del loro diametro e della meccanica, le clip sono vincolate a un determinato diametro.

Brochure prodotti
Accessori per quadri elettrici

Scopri la varietà di accessori per quadri elettrici nella brochure dei prodotti. Gli accessori garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio ti supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.

Scarica la brochure
Quadro elettrico con vari accessori per quadri elettrici