Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgung STEP POWER für die Gebäudeautomation

Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Die STEP POWER-Strom- und Busspannungsversorgungen sind speziell für die Gebäudeautomation entwickelt worden und eignen sich optimal für den Einsatz in Installationsverteilern und flachen Bedienpulten. Durch die geringen Leerlaufverluste und den hohen Wirkungsgrad erzielen sie maximale Energieeffizienz in ihrer Klasse. STEP POWER lässt sich flexibel auf der Tragschiene oder auf ebenen Flächen montieren.

Ihre Vorteile

  • Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf- und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale Bauform mit gleichzeitiger Leistungserhöhung (bis zu 100 %)
  • Haushaltszulassung (EN 60335) ermöglicht den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im 45°-Winkel mit doppelten Anschlusspunkten
  • Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen

Neuheiten

STEP POWER-Stromversorgung für KNX-Geräte
STEP POWER-Stromversorgung mit USB-Anschluss
STEP POWER-Stromversorgung für PoE-Anwendungen

Stromversorgung für die Gebäudeautomation

Busspannungsversorgung für KNX

Die STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX verfügt über eine aktive KNX-Drossel. Dadurch wird auch bei voller Auslastung die komplette Kommunikation garantiert. Das Farbdisplay zeigt alle KNX-Systemparameter und unterstützt bei der Inbetriebnahme und Diagnose.

Hauptmerkmale

  • Einfache Diagnose dank Farb-Display
  • Zuverlässige Kommunikation bis 1.900 mA
  • Wirkungsgrad bei Nennlast 230 V AC: >89,5 % (inkl. Drossel)
  • Verlustleistung bei Nennlast 230 V AC: <1,0 W Leerlauf / <4,5 W nominal
  • Eingang: 85 V AC … 264 V AC und 90 V DC … 275 V DC
  • Temperatur: -10 °C … +70 °C

Ihre Vorteile

  • Einfache Analyse durch integriertes User-Interface – alle relevanten KNX-Systemparameter auf einen Blick
  • Historie als Diagnosefunktion im Menü aufrufbar
  • Aktive KNX-Drossel bringt mehr Effizienz und sorgt für eine zuverlässige Kommunikation bis zur vollen Auslastung
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang

Stromversorgungen für die Gebäudeautomation

Versorgen und laden über den USB-Anschluss

Die STEP POWER-Stromversorgungen versorgen über den USB-Anschluss sowohl Raspberry Pis wie auch Smart-Home-Komponenten. Zudem können sie zur schnellen Aufladung von mobilen Endgeräten genutzt werden.

Hauptmerkmale

  • Leerlaufverluste: <0,1 W
  • USB-A- und USB-C-Anschluss-Flexibilität
  • Ausgangsleistung max. 3 A
  • Baubreite 18 mm
  • Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Ihre Vorteile

  • Zwei Anschlussarten: USB-A und USB-C
  • Einfache Installation in die Unterverteilung durch integrierte Kabelnut im Gehäuse
  • Große Platzeinsparung im Schaltschrank durch Einsatz als USB-Lader
  • Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)

Stromversorgung für die Gebäudeautomation

Die Lösung für Power-over-Ethernet-Anwendungen

Die neue STEP POWER-Stromversorgung sorgt für hohe Verfügbarkeit in PoE-Anwendungen. Die zusätzliche Spannungsvariante mit dem Spannungsbereich von 48 bis 56 V kann sowohl in der Industrie als auch in Haushaltsanwendungen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Hohe Isolationsfestigkeit und geringe Störaussendung für hohe Datenintegrität
  • Wirkungsgrad: >94 %
  • Leerlaufverluste: <0,21 W
  • Push-in-Anschluss
  • Temperaturweitbereich: -10 °C … +70 °C

Ihre Vorteile

  • Stromversorgung und Datentransfer laufen in der Applikation über ein und dasselbe Ethernet-Kabel
  • Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf und Teillastbetrieb (Efficiency Level VI)
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauformen bei gleichzeitiger Leistungserhöhung (bis 100 %)
  • Haushaltszulassung (EN 60335) ermöglicht erstmals den Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen

STEP POWER für KNX-Anwendungen

Gebäude von außen mit KNX-Bussystem

KNX wird transparent

Busspannungsversorgung für KNX

Die STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX ist optimal auf die moderne Gebäudeautomation zugeschnitten. Als Erste verfügt sie über eine aktive KNX-Drossel und bietet damit eine sichere und transparente Auslastung bis 1.200 mA. Die aktive KNX-Drossel passt sich der angeschlossenen Last der KNX-Teilnehmer dynamisch an und steigert die Effizienz des Bussystems.

Das multifunktionale Farbdisplay zeigt alle relevanten KNX-Statusinformationen, unterstützt bei der Inbetriebnahme sowie Erweiterung oder Diagnose der Gebäudeautomation.

STEP POWER-Stromversorgungen mit USB-Anschluss

STEP POWER-Stromversorgungen mit USB-Anschluss

Stromversorgung mit USB-Anschluss

Die STEP POWER-Stromversorgung versorgt über den USB-Anschluss sowohl Smart Meter Gateways, Raspberry Pis wie auch andere Smart Home-Komponenten. Zudem kann sie zur schnellen Aufladung von mobilen Endgeräten genutzt werden.

Das Netzteil verfügt über einen USB-A oder USB-C Anschluss bis 15 W. Der Einsatz als USB-Lader sorgt durch die besonders schmale Baubreite für mehr Platz im Schaltschrank. Durch die integrierte Kabelnut im Gehäuse der Stromversorgung kann das USB-Kabel einfach unter der Abdeckung des Installationsverteilers verlegt werden.

STEP POWER für Power-over-Ethernet

STEP POWER für PoE-Anwendungen

Power-over-Ethernet-Anwendungen

Die STEP POWER-Stromversorgung sorgt auch in Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE) bis 120 W für hohe Verfügbarkeit. Stromversorgung und Datenübertragung werden in derselben Ethernet-Leitung vereint. Insbesondere für die Bereiche Videoüberwachung oder WLAN Access Points ist die STEP POWER mit PoE gem. IEEE 802.3 die perfekte Stromversorgung.

Die Variante mit dem einstellbaren Spannungsbereich von 48 bis 56 V DC kann sowohl in der Industrie als auch in Haushaltsanwendungen eingesetzt werden.

Stromversorgung STEP POWER verbaut in einer offenen Ladesäule mit Elektroauto

STEP POWER für die Elektromobilität

Sichere Versorgung der Ladesäule und Wallbox

Mit der Stromversorgung STEP POWER sind Sie optimal für die Elektromobilität vorbereitet.

Sie versorgt den Ladecontroller für Ihre Ladesäule oder Wallbox sicher und zuverlässig. Denn STEP POWER ist funktional und vor allem in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach der Ladesäulennorm EN 61851-21-2 entwickelt und geprüft.

LED-Wand Close-Up

STEP POWER-Stromversorgung für die LED-Beleuchtung

LED-Beleuchtung

Mit der STEP POWER-Stromversorgung, die speziell für LED-Anwendungen entwickelt wurde, versorgen Sie moderne Lichtszenarien aus dem Schaltschrank heraus.

Durch die Regelung auf eine konstante Spannung ermöglicht sie den sicheren Betrieb von LED-Leuchtmitteln in Kombination mit stromgeregelten Vorschaltgeräten oder z. B. LED-Stripes mit einer Widerstandsbeschaltung.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch ein besonders flaches Gehäuse und Zulassungen nach der LED-Normvorgabe EN 61437-2-13 und EN 55015 aus.

STEP POWER für die Gebäudeautomation

Technologien und Vorteile von STEP POWER

Wärmebildkamera Bild STEP POWER-Stromversorgung
STEP POWER-Stromversorgungen mit optimierten Leistungsklassen
STEP POWER-Stromversorgung zur Montage auf ebener Fläche
STEP POWER-Stromversorgung mit Push-in-Anschlusstechnik
STEP POWER-Stromversorgung für extreme Umgebungsbedingungen
Blick in offenes Haus mit Stromversorgungen
Wärmebildkamera Bild STEP POWER-Stromversorgung

Die Stromversorgung STEP POWER sorgt durch geringe Leerlaufverluste (0,1 W bzw. 0,21 W) und einen hohen Wirkungsgrad für optimale Energieeffizienz im Gebäude. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads setzen die Netzteile weniger elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie um. Das spart nicht nur Energie, sondern wirkt sich auch lebensverlängernd auf alle Komponenten im Schaltschrank aus.

STEP POWER-Stromversorgungen mit optimierten Leistungsklassen

Die STEP POWER-Stromversorgungen bieten pro Teilungseinheit eine verbesserte Leistungsklasse. Das bedeutet mehr Platz im Schaltschrank bei erhöhter Leistungsfähigkeit. Durch die spezielle flache und schmale Bauform, standardisiert durch DIN 43880, eignen sich die Netzteile insbesondere für den Einsatz in Installationsverteilern.

STEP POWER-Stromversorgung zur Montage auf ebener Fläche

Die STEP POWER-Stromversorgungen sind flexibel zu montieren: Sie lassen sich entweder auf die Tragschiene aufrasten oder auf ebenen Flächen anschrauben.
Bei der Montage auf ebenen Untergründen machen im Gehäuse integrierte Fußriegel zusätzliches Material überflüssig.

STEP POWER-Stromversorgung mit Push-in-Anschlusstechnik

Die neuen STEP POWER-Stromversorgungen ermöglichen erstmalig die werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik. Bei identischem Bauraum bietet die Anschlussklemme außerdem die doppelte Menge an Anschlusspunkten zum einfachen Verteilen und Durchschleifen der Potenziale.

Der 45-Grad-Winkel dient der ergonomischen Verdrahtung bei der Installation.

STEP POWER-Stromversorgung für extreme Umgebungsbedingungen

Die neue STEP POWER-Stromversorgung mit schutzlackierter Leiterplatte sorgt für eine hohe Verfügbarkeit auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen bis -40 °C.

Blick in offenes Haus mit Stromversorgungen

Zusätzlich zu den Standardindustriezulassungen sind die STEP POWER-Stromversorgungen erstmalig durch die DIN EN 60335-1 für den Hausgebrauch zertifiziert. Sie erfüllen höchste Anforderungen für die Sicherheit elektrischer Geräte und sind die ideale Lösung für haushaltsnahe Anwendungen.