Stromversorgungen für die Gebäudeautomation
Stromversorgungen für die Hutschiene
Unsere Stromversorgungen für die Hutschiene sind mit ihren unterschiedlichen Funktionalitäten, Leistungsklassen und Bauformen die richtigen Partner für Ihre Anwendung. Maximieren Sie mit hochwertigen und technisch führenden Stromversorgungen die Verfügbarkeit ihrer Anlage. Wählen Sie bedarfsgerecht aus unseren Produktfamilien aus.
QUINT POWER-Stromversorgungen
QUINT POWER – höchste Funktionalität
Um die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicherzustellen, eignen sich besonders unsere QUINT POWER-Netzteile. Mit statischem und dynamischem Boost und der SFB Technology sind sie für alle Belastungssituationen und DC-Absicherungsarten geeignet.
- Eingang AC oder DC: 1-phasig, 3-phasig
- Ausgang DC: Leistung bis 1.000 W
- Spannungen: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Präventive Funktionsüberwachung
TRIO POWER-Stromversorgungen
TRIO POWER – robust mit Standardfunktionalität
Die soliden TRIO POWER-Schaltnetzteile sind besonders geeignet für dynamische Belastungssituationen im Maschinenbau. Die AC/DC-Netzteile sind optional mit integriertem, mehrkanaligem Geräteschutz verfügbar.
- Eingang AC: 1-phasig, 3-phasig
- Ausgang DC: Leistung bis 1.000 W
- Spannungen: 12, 24, 48, 72 V DC
- Optional mit integriertem Geräteschutz: vier und acht Kanäle
UNO POWER-Stromversorgungen
UNO POWER – kompakt mit Basisfunktionalität
Die UNO POWER-Schaltnetzteile bieten eine sehr hohe Leistungsdichte. Die AC/DC-Netzteile sind optimal für die Versorgung von Verbrauchern mit konstantem Lastverhalten bis 960 W geeignet.
- Eingang AC: 1-phasig
- Ausgang DC: Leistung bis 960 W
- Spannungen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER-Stromversorgungen
STEP POWER – für die Gebäudeautomation
Die STEP POWER-Netzteile eignen sich optimal für die Gebäudeautomation von Industrie- und Privathaushalten. Bei dezentralen Anwendungen erzielen die AC/DC-Netzteile durch die geringen Leerlaufverluste und den hohen Wirkungsgrad maximale Energieeffizienz.
- Eingang AC oder DC: 1-phasig
- Ausgang DC: Leistung bis 120 W
- Spannungen: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC