Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FBS 2-8 VPE 100 - Pont enfichable
3209280

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération