Les appareils de sécurité TC MGUARD... sont des routeurs industriels de téléphonie mobile dotés de la technologie mGuard. Ainsi, les routeurs proposent une infrastructure de télémaintenance pour la connexion sécurisée de machines et d'installations via Internet. Une interface de téléphonie mobile haut débit et un switch intégré à 4 ports sont intégrés dans un boîtier métallique compact. La télécommunication sécurisée à l'échelle mondiale s'effectue via des réseaux 4G-LTE, UMTS et CDMA. À l'aide d'une carte SD servant de mémoire de configuration, vous pouvez mettre les appareils en service ou les remplacer rapidement et en toute simplicité. Les appareils comprennent une horloge en temps réel avec tampon ainsi qu'un module de plate-forme sécurisée (TPM) afin de générer et gérer des clés en toute sécurité.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Routeur
2903441
Dispositif de sécurité avec interface de téléphonie mobile. Emplacement pour cartes SD. 2 tunnels VPN, pare-feu 2 clics pour une configuration ultra-simple, routeur avec NAT/1:1-NAT. Switch à 4 ports. Emplacements pour 2 cartes SIM. Récepteur GPS.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Matériau (Boîtier) | Métallique |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (Auto-négociation) |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Nombre de voies | 4 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 kBit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ : 8 données, 1/2 arrêt, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
| Plage de fréquence | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Débit de données | ≤ 14,4 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| ≤ 3,1 Mbit/s (DL CDMA2000) | |
| ≤ 1,8 Mbit/s (UL CDMA2000) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| 1,8 V, 3 V | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Fonction réseau | 4 fenêtres temporelles pour la réception, 2 fenêtres temporelles pour l’émission des données. Le PIN est mémorisé sur le modem. Une reconnexion automatique au réseau s'effectue après une coupure de la tension. Pile TCP/IP intégrée, pare-feu et prise en charge VPN, établissement automatique de la connexion. |
| Contrôle du réseau | Diagramme en barres LED illustrant la qualité de la réception |
| Protocoles supportés | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal d'entrée courant | 5 mA |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 3 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 125 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| MTTF | 634 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 295 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 125 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 2 (fixe, IPSec (norme IETF)) |
| Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Filtrage | Trafic entrant ou sortant |
| Débit pare-feu | max. 124 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
| max. 58 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
| Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection 2 clics simplifié |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 40 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
| max. 26 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) | |
| Fonctions | |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 2 (fixe, IPSec (norme IETF)) |
| Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Filtrage | Trafic entrant ou sortant |
| Débit pare-feu | max. 124 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
| max. 58 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
| Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection 2 clics simplifié |
| Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu simplifié à 2 clics et VPN pour 2 tunnels (fixe), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 40 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
| max. 26 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) | |
| Isolation galvanique | VCC // PE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,7 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 36 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Courant absorbé typique | < 320 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | < 1,8 A (avec 11 V DC (3 x 125 mA pour les sorties compris)) |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 7,00 mm |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Certificat | E357918 |
| UL, USA | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| UL, Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2,2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (Alimentation CC) |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 classe A, domaine d'application : industrie |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2903441 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC424 |
| Product key | DNC424 |
| GTIN | 4046356752992 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 650,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 640 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Antenne 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Câble d'antenne 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Câble d'antenne 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Parafoudre 2800491
Avantages
Interface mobile haut débit avec redondance du fournisseur
Switch 4 ports intégré
Sécurité maximale avec le protocole IPsec à la couche 3
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration interchangeable
Port RS-232 avec fonction serveur COM pour l'intégration d'appareils en série
Routage polyvalent
2 tunnels VPN parallèles
Prise en charge des certificats actuels comme x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall
Plage de température étendue
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem