PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Relais de sécurité
2901429
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 230 V AC/DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,88 W |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / Isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre A1-A2 / Logique / Circuits à fermeture et de signalisation.) |
| Généralités | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Consommation de puissance US | 2 W |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 22 mA |
| Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | ~ 24 V DC |
| Temps d'amorçage typique | 40 ms (démarrage man.) |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | 330 ms (commande via A1) |
| Temps de retombée typique | 150 ms (commande via A1) |
| 20 ms (pour commande via S11/S12 et S21/S22) | |
| Simultanéité | ∞ |
| Temps de réarmement | 1 s |
| Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance 275 VRMS (A1-A2) |
| Parafoudre basse tension; Varistance | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Type de contact | 3 circuits à fermeture |
| 1 circuit de signalisation | |
| Matériau des contacts | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 10 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A (Circuits à fermeture) |
| 5 A (Circuit de signalisation) | |
| Courant d'appel maximum | 6 A |
| Courant d'appel minimum | 10 mA |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 230 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 68 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, t = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, t = 40 ms) | |
| Puissance de commutation minimale | 100 mW |
| Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG NEOZED (Circuits à fermeture) |
| 6 A gL/gG NEOZED (Circuit de signalisation) |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2901429 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA114 |
| Product key | DNA114 |
| GTIN | 4046356592208 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 236,41 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 175,68 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10fb3e6d-c1d6-477c-8df9-41a53a4f6877 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Isolation de base
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem