Module SFP avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur d'onde de 850 nm et une longueur de transmission maximale de 1 km.
FL SFP SX
-
Module média
2891754
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 1 km avec une longueur d'onde de 850 nm.
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00000YVLR
Identifiant de lhomologation: LR22250919TANK
Identifiant de lhomologation: TA24215MBV
Identifiant de lhomologation: 48146_B1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: Nr. 966RINA
Identifiant de lhomologation: ELE014724XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 21_2066186_1_PDAProduits compatibles
Avantages
Conforme MSA