Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PBR 42A GY - Connecteur transversal
2201917

Pont enfichable pour connecteur d'alimentation PCO en boîtier ME MAX, coloris : gris (identique à RAL 7042)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Répartition de courants élevés entre les modules
Montage et démontage des modules en un bloc
La simplification du câblage du système d'appareils permet de réaliser des économies