ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY
-
Élément intermédiaire
2201169
Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design plat, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 85 mm, profondeur: 90 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN