Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD-M 6NM - Tournevis dynamométrique
1212226

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 3 à 6 Nm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les visseuses dynamométriques TSD-M... se règlent facilement selon le couple nécessaire de 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Visseuse dynamométrique avec douille six pans à raccordement rapide
Visseuse dynamométrique à réglage très précis selon EN ISO 6789