Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

X-PEN 0,35 - Crayon de marquage
0811228

Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Nous proposons trois versions pour ce repérage manuel
Un repérage de qualité des matériaux de repérage vierges est également possible sans utiliser d'appareils de repérage
Crayon rechargeable : X-PEN
Crayon à usage unique : B-STIFT
Crayon à usage unique : P-PEN, avec adaptateur également utilisable pour le repérage au traceur