Nutzen Sie unsere zuverlässigen Funkverbindungen auch für Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte.
Flexibel, wartungsarm und leistungsfähig – profitieren Sie auch in der seriellen Datenübertragung über RS-232/485-Schnittstellen von moderner Funktechnik. Im breiten Portfolio von Phoenix Contact finden Sie sicher die passende Lösung für Ihre Applikation.
Füllstandsüberwachung an Tanks, Temperaturüberwachung, Durchflussmessungen, Pumpstationen und Brunnenketten, Pipelineüberwachung, Leckage-Überwachung, Infrastruktur im Chemiepark, Energiemanagement, Im Bereich Ex-Zone 2
Wasseraufbereitungs-Anlagen, Entlegene Pumpstationen-Anbindung, Entlegene Brunnenanbindung, Rotierende Teile, zum Beispiel bei einer Räumerbrücke, Füllstandsüberwachung
Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Mit dem Funksystem lassen sich mehrere Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte einfach und schnell über die seriellen Schnittstellen RS-232 oder RS-485 via Funk vernetzen. Die Datenübertragung erfolgt transparent, sodass beliebige Protokolle, wie z. B. Modbus oder PROFIBUS, weitergeleitet werden können.
Besonders bei drehenden Anwendungen stellen Schleifringe ein Problem in der Datenkommunikation dar. Mit Funksystemen von Phoenix Contact können Sie bewegte oder schwer zugängliche Automatisierungsgeräte einfach, zuverlässig und kosteneffizient in Ihr PROFIBUS-Automatisierungsnetzwerk integrieren. Erreichen Sie die optimale Wasserqualität dank einer sicheren Überwachung des Nachklärprozesses.
"$pageName" auf