Mit zwei EPA-Modulen wird schnell und einfach eine robuste PROFINET-Funkbrücke zu rotierenden oder bewegten Maschinensystemen realisiert.
Factoryline Bluetooth EPA Die robuste Ethernet-Funk-Bridge
Der Bluetooth-Ethernet-Port-Adapter FL EPA 2 verbindet drahtlos Ethernet-fähige Automatisierungsmodule mit dem Steuerungsnetzwerk. Im kompakten und robusten Ethernet-Port-Adapter sind das Funkmodul und eine Antenne bereits integriert. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und einfach über eine Ethernet-Leitung und M12-Anschlusstechnik mit dem Automatisierungsgerät verbunden. Das heißt für Sie: einfache Integration in Ihre Anwendung.
Einfache Installation im Feld
Einfach und schnell installiert
Um einzelne industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig zu machen, ist der Ethernet-Port-Adapter die einfache Lösung. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernet-Leitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.
Ihre Vorteile:
- Kompaktes IP65-Modul mit integrierter Antenne
- M12-Anschlüsse für Ethernet und Spannung
- Einfache Montage im Feld
Bluetooth: Die zuverlässige Funktechnologie für die Industrie
Besonders zuverlässige und robuste Datenübertragung
Die EPA-Module sind für die zuverlässige und störungsfreie Kommunikation von Steuersignalen, z. B. über PROFINET entwickelt worden. Vorteil der eingesetzten Bluetooth-Technologie ist seine extrem robuste Funkkommunikation, die auch unter widrigen industriellen Bedingungen besonders zuverlässig funktioniert.
Einfache Konfiguration dank MODE-Button
Einfache und sichere Einrichtung dank automatischer Konfiguration
Mit dem MODE-Button werden sichere Punkt-zu-Punkt- und Kleinnetzwerke ohne Konfiguration eingerichtet, schnell und einfach. Alternativ ist auch eine komfortable Konfiguration über den Webbrowser möglich.
Störungsfreier Parallelbetrieb mit WLAN
Die Bluetooth-EPA-Module ermöglichen den störungsfreien Parallelbetrieb mit anderen WLAN-Systemen dank effizienter Nutzung von Frequenzlücken. Zusätzlich zum automatischen Koexistenzmechanismus von Bluetooth bieten die EPA-Module:
- Low Emission Mode, für geringe Störemissionen beim Verbindungsaufbau
- Black Channel Listing, ermöglicht bis zu drei WLAN-Kanäle zu konfigurieren, deren Frequenzbereiche nicht vom EPA-Modul genutzt werden
Perfekte Koexistenz zu WLAN-Netzwerken dank Low Emission Mode und Black Channel Listing
Typische Anwendungsbereiche des Ethernet-Port-Adapters
Mit den EPA-Modulen kann einfach eine zuverlässige Ethernet-Kommunikation in Kläranlagen zu den Räumerbrücken erfolgen.
Störungsfreie und sichere Steuerungskommunikation zu und zwischen Kränen, z. B. zur Tandemsteuerung.
Kostengünstige und verschleißfreie Kommunikation zu sich ständig bewegenden Maschinen- und Anlagenteilen.
FL EPA
Im Überblick:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Funkschnittstellen | Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth | Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-Standards | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) |
| Unterstützte Bluetooth-Profile | PAN (Panu und NAP) | PAN (Panu und NAP) | PAN (Panu und NAP, 1 Teilnehmer) |
| Max. Datenrate (brutto) | 3 MBit/s | 3 MBit/s | 3 MBit/s |
| Anzahl Verbindungen (Clients) | bis zu 7 | bis zu 7 | 1 |
| Anzahl Antennen | 2 (intern) | 1 (extern) RSMA-Anschluss | 1 (intern) |
| Maximale Sendeleistung | 14 dBm (inkl. Antennen) | 11 dBm (am Antennenport) | 14 dBm (inkl. Antennen) |
| Typische Reichweite | Im Freifeld bis 250 m, in Hallen bis 100 m | Abhängig von der Antenne | Im Freifeld bis 250 m, in Hallen bis 100 m |
| Schutzart im montierten Zustand | IP65 | IP65 | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C |
| Spannungsversorgung | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W |
| Direkt zum Produkt | Direkt zum Produkt | Direkt zum Produkt |