Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NearFi-Koppler NearFi ist die kontaktlose Echtzeit-Übertragungstechnologie von Phoenix Contact. Durch protokollunabhängige Ethernet-Kommunikation ermöglicht sie flexible Einsatzmöglichkeiten für alle Ethernet-Protokolle. Mit NearFi-Kopplern können Energie (bis 100 W) und Echtzeit-Ethernet-Daten (100 MBit/s, vollduplex) über einen Luftspalt von einigen Zentimetern übertragen werden. So ersetzen Sie einfach verschleißanfällige Steckverbindungen oder Schleifringe in industriellen Anwendungen und minimieren Ausfallkosten.

NearFi-Koppler

Ihre Vorteile:

  • Kontaktlos somit kein Verschleiß und keine Wartung
  • Protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Echtzeit-Kommunikation
  • Hohe Leistung in kompaktem Gehäuse
  • Flexibel – hohe Montagefreiheit durch flexible Annäherungsoptionen
  • Rundum sichtbare Diagnose durch LED-Ring am Gehäuse
Bitorientierte Übertragung mit NearFi

Protokollunabhängige Nahfeldkommunikation in Echtzeit

Ethernet in Echtzeit

Die Koppler übertragen Ethernet-Daten bis zu 100 MBit/s (vollduplex) in Echtzeit. Dabei arbeiten die Koppler vollständig protokolltransparent, sodass alle üblichen Ethernet-Protokolle genutzt werden können.

Ein schneller Gerätestart ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, bei denen applikationsspezifische Funktionen wie „Fast Startup“ erforderlich sind.
Durch die Nahfeldkommunikation via Luftspalt ist keine Frequenzplanung oder funktechnisches Know-how erforderlich.

NearFi-Koppler mit induktiver Energieübertragung

Konstante Energieübertragung bei automatischem Stromausgleich

Induktive Energieübertragung

Zusätzlich übertragen die Koppler Energie induktiv und können somit kontaktlos weitere Endgeräte wie I/O-Stationen, Switches etc. mit Energie versorgen. Über eine NearFi-Strecke lässt sich eine Leistung von 50 W übertragen.

Durch die Kombination von zwei NearFi-Strecken kann die Leistung bei automatischem Stromausgleich auf 100 W erhöht werden. Zudem werden auch applikationsspezifische Funktionen wie die Übertragung von zwei potenzial-getrennten Spannungen (US/UA, je 50 W) ermöglicht.

NearFi-Technologie im Video

Sie möchten mehr über die kontaktlose Echtzeit-Übertragungstechnologie NearFi von Phoenix Contact erfahren? Dann schauen Sie sich doch einfach unser Video an.

Wir zeigen in der Demo, wie Sie Ausfallkosten minimieren, indem Sie verschleißanfällige Steckverbindungen oder Schleifringe in industriellen Anwendungen einfach durch NearFi-Koppler ersetzen.

NearFi-Koppler im Einsatz mit Staub und Schmutz

Robust und vielfältig einsetzbar

NearFi-Koppler widerstehen Staub und Schmutz

Wo herkömmliche Verbindungstechniken aufgrund von Platz- und Bewegungsbeschränkungen, Vibrationen, Staub und Schmutz, Rotation und häufigem Kontaktieren an ihre Grenzen stoßen, ermöglicht NearFi eine verschleißfreie Kommunikation über einen Luftspalt von wenigen Zentimetern. Außerdem ist eine Übertragung durch nichtmetallische Zwischenräume, wie z. B. Glas, Kunststoff oder Holz möglich, was zu vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten führt.

Dank robustem IP65-Gehäuse können Sie die NearFi-Koppler in anspruchsvollen Umgebungen einsetzen. Der M12-Anschluss für Ethernet und Spannung erfolgt dank Duo-Kontur via Schraubanschluss oder schnell und einfach mit M12-Push-Pull-Schnellanschlusstechnik.

Ihr Vorteil: universelle Einsetzbarkeit.

NearFi-Koppler in angewinkelter Position

NearFi-Koppler im Einsatz

Hohe Montagefreiheit durch flexible Annäherungsoptionen

Die NearFi-Koppler können im Gegensatz zu üblichen Steckverbinderlösungen aus beliebigen Richtungen oder auch rotierend zueinander geführt werden. Des Weiteren müssen sich die Koppler nicht exakt übereinander befinden, sondern können sich mit einem Versatz oder einem tangentialen Winkel gegenüberstehen.

Durch universelle Montagemöglichkeiten lassen sich die Koppler flexibel montieren. Die Montage kann über den Montageflansch per M5-Schrauben oder über Innengewinde mit M6-Schrauben erfolgen.

Ihr Vorteil: reduzierte Präzisionsanforderungen an die mechanische Bewegung von zwei unabhängigen Anlagenteilen.

Mann betrachtet NearFi-Koppler mit umlaufender optischer Signalisierung

Primär- und Sekundärkoppler mit umlaufendem LED-Ring für schnelle Diagnose

Einfache Inbetriebnahme und Diagnose

Zur Übertragung werden grundsätzlich immer zwei Geräte benötigt: ein Base- und ein Remote-Koppler. Die Koppler benötigen keine Konfiguration und sind so einfach einsetzbar wie eine Steckverbindung. Über eine integrierte Ausrichthilfe wird signalisiert, wann die Geräte optimal gekoppelt sind.

Durch die umlaufende optische Signalisierung mit leuchtstarken LEDs wird die Betriebsbereitschaft der Koppelstrecke aus jedem Raumwinkel angezeigt.

Typische Anwendungsbereiche der NearFi-Koppler

Roboter in der Automobilfabrik
Rundtakttisch
Werkstückträger
Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
Roboter in der Automobilfabrik

In wartungsintensiven Applikationen wie z. B. dem Werkzeugwechsel an Robotern können Sie mit NearFi-Kopplern verschleißanfällige und wartungsintensive Steckverbindungen einfach ersetzen und so Ausfallkosten minimieren.

Use Case Roboter herunterladen
Rundtakttisch

Kommunizieren Sie mit NearFi-Kopplern kontaktlos zu beweglichen oder rotierenden Anlagenteilen und vermeiden Sie Produktionsausfälle durch defekte Steckverbinder oder störanfällige Schleifringe.

Use Case Rundtakttische herunterladen
Werkstückträger

Nutzen Sie NearFi-Koppler für die kontaktlose Übertragung zwischen Werkstückträger und Fertigungsstation und ersetzen Sie verschleißanfällige und wartungsintensive Steckverbinder.

Use Case Werkstückträger herunterladen
Fahrerlose Transportsysteme (FTS)

Installieren Sie NearFi-Koppler schnell und einfach an ihrem fahrerlosen Transportsystem (FTS) und übertragen Sie sicherheitsgerichtete Daten kontaktlos zwischen FTS und Fertigungsstation.

Use Case fahrerlose Transportsysteme herunterladen