WLAN 1000 und 2300 Die robusten Funkmodule WLAN 1000 (Client) und 2300 (Access Point) sind speziell für die Anforderungen der Industrie entwickelt worden und unterstützen die modernen Standards Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E für maximale Leistung und Zukunftssicherheit. Wählen Sie zwischen Geräten mit externen Antennenanschlüssen für komplexe Funkaufgaben und Varianten mit integrierten Antennen für die einfache, platzsparende Montage.
Zwei externe Antennen sorgen beim WLAN 1020 für eine optimale Funkabdeckung
Kompakt und flexibel WLAN 1020
Fahrzeuge, Lager-Shuttles und Maschinen sollen klein sein. Alle Komponenten müssen daher kompakt sein und sich flexibel montieren lassen. Genau dafür wurde die Serie WLAN 1020 (WLAN-Client und Soft Access Point) entwickelt. Das kompakte WLAN-Modul unterstützt die modernen Standards Wi-Fi 6/6E (variantenabhängig) und bietet Triple-Band-Funktionalität für 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Es lässt sich an Wänden und Blechen montieren oder einfach auf eine Tragschiene aufrasten. Die Bodenplatte aus Metall sorgt für eine solide Befestigung und eine zuverlässige Wärmeabfuhr.
Um auch bei schwierigen Platzverhältnissen eine gute Funkabdeckung sicherzustellen, sind die FL WLAN 1020 mit zwei Antennenanschlüssen ausgestattet. So können Sie immer die optimale Antennenlösung wählen.
Ihr Vorteil: Bester Empfang und flexible Montage
Einfache Montage des WLAN 1120
Platzsparende Komplettlösung WLAN 1120
Beim WLAN 1120 (WLAN-Client) sind das Funkmodul und die Antennen in einem kompakten Gerät vereint, das einfach auf den Schaltschrank oder die Maschine geschraubt wird.
Das Funkmodul WLAN 1120 wird einfach wie eine Antenne dank Einlochmontage installiert. Dafür wird auf der Maschine oder dem Schaltschrank nur ein 40-mm-Loch benötigt. Der Spannungsversorgungs- und Ethernet-Anschluss erfolgt über Push-in-Steckverbinder sowie RJ45-Stecker. Da das WLAN-Modul keinen Platz im Schaltschrank benötigt, kann es jederzeit einfach nachgerüstet werden. Das Gehäuse des WLAN 1120 ist dabei extrem robust und widersteht auch größeren mechanischen Belastungen und Stößen (Stoßfestigkeit IK08).
Ihr Vorteil: Schnelle und platzsparende Installation
Der WLAN 2300 wird direkt im Feld montiert
Robustes Design WLAN 2300
Der Access Point der Serie 2300 wurde speziell für die direkte Installation in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Sein robustes Gehäuse, die hohe Temperaturbeständigkeit von -30 bis +60 °C sowie die Schutzart IP65 machen ihn zur idealen Lösung für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Der WLAN 2300 bietet volle Funktionalität inklusive OFDMA, unterstützt bis zu 200 Teilnehmer und sorgt für höchste Performance und Stabilität, auch in Netzwerken mit hoher Gerätedichte. Dank der kompakten Bauweise, der Wahl zwischen internen oder externen Antennen und der Möglichkeit, das Gerät einfach an der Wand oder an einem Profil zu befestigen, ist die Installation flexibel und unkompliziert.
Ihr Vorteil: Ideale Lösung für die Feldinstallation
Zuverlässig mit Wi-Fi 6/6E
Mit Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) unterstützen die WLAN-Module der Serie 1000 und 2300 den neuesten Standard für drahtlose Netzwerke. Das bedeutet eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums, höhere Datenraten und stabile Leistung auch in stark ausgelasteten Umgebungen. Technologien wie OFDMA, MU-MIMO und TWT sorgen für maximale Effizienz. Ein besonderes Highlight ist dabei Wi-Fi 6E. Die Geräte der neuen WLAN-Generation sind abhängig von Typ und Länderzulassung triplebandfähig und können zusätzlich das 6-GHz-Frequenzband nutzen. Das eröffnet freie Kanäle, weniger Störungen und die vollen Vorteile von Wi-Fi 6 im 6-GHz-Band. Damit sind Sie bestens gerüstet für die steigenden Anforderungen moderner Industrieanwendungen.
Ihr Vorteil: Leistungsstarkes, effizientes und robustes Wireless LAN
Besonders sicher durch Security-Standards und Nutzungsprofile
Maximale Sicherheit für Ihr Netzwerk
Der Schutz Ihres Netzwerks und Ihrer Daten vor Missbrauch und Manipulation hat für uns höchste Priorität. Die WLAN-Module der Serien 1000 und 2300 setzen auf modernste Sicherheitsmechanismen und erfüllen alle aktuellen Standards. Dank WPA3-Verschlüsselung genießen Sie maximale WLAN-Sicherheit und zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus ist der Entwicklungsprozess unserer Produkte zertifiziert nach IEC 62443-4-1 und die Geräte sind kompatibel zu IEC 62443-4-2. Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Konformität zu garantieren, erfüllen die Module zusätzlich die strengen RED-Sicherheitsanforderungen.
Ihr Vorteil: Sicherheit vor Manipulation und Missbrauch
Voller Empfang mit dem WLAN 1000 und 2300
Voller Empfang durch optimierte Antennentechnik
Ein guter Signalempfang ist entscheidend für eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation. Dafür ist der Einsatz hochwertiger Antennen eine wesentliche Voraussetzung. In den WLAN 1120- und 2300-Geräten sind zwei leistungsstarke Antennen mit MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) verbaut. Diese sorgen für einen schnellen und stabilen Funkempfang überall dort, wo Sie ihn benötigen. Dies steigert die Robustheit, Geschwindigkeit und Reichweite Ihrer Funkkommunikation erheblich.
Ihr Vorteil: Immer vollen Empfang
Der WLAN 1010 kann per REST-API konfiguriert werden
Einfach durch die SPS steuern – per REST-API
Die WLAN 1000 und 2300 können über eine REST-API einfach durch PC oder SPS konfiguriert oder zur Laufzeit gesteuert werden. So lassen sich viele WLAN-Module schnell und einfach mit einem Kommando konfigurieren. Außerdem kann durch die Steuerung die Administration des Netzwerks automatisiert werden, um z. B. WLAN-Nutzenden für jede Verbindung ein neues Einmal-WLAN-Passwort einzurichten. So lässt sich das Sicherheitsrisiko durch das gemeinsam genutzte, statische WLAN-Passwort einfach lösen.
Ihr Vorteil: Volle Kontrolle für die Maschinenprogrammierung
Automatisches Roaming der mobilen Teilnehmer im WLAN-Netzwerk
Roaming – Mobilität im Netzwerk
Eine der größten Stärken von WLAN ist die Mobilität. Teilnehmer können sich frei im Netzwerk bewegen und verbinden sich automatisch mit dem Access Point, der das stärkste Signal bietet.
Gerade für industrielle Anwendungen ist es entscheidend, dass Roaming schnell und zuverlässig funktioniert. Mit unseren WLAN-Lösungen erfolgt der Wechsel zwischen Funkzellen in weniger als 100 ms.
Ihr Vorteil: Unterbrechungsfreie Kommunikation und maximale Performance, selbst in großen WLAN-Netzen mit vielen beweglichen Teilnehmern
WLAN 1000 und 2300 im Überblick
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Merkmale | |||
| Montageart | Im Schaltschrank, in Schaltkästen | Auf dem Schaltschrank, Maschinen etc. | Wandmontage, Profil etc. |
| Funktion | Client (limitierte Access-Point-Funktionalität) | Client (limitierte Access-Point-Funktionalität) | Access Point |
| Maximale Anzahl WLAN-Clients | 10 (je virtueller WLAN-Schnittstelle) | 10 (je virtueller WLAN-Schnittstelle) | 100 (je virtueller WLAN-Schnittstelle) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6, abwärtskompatibel zu Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (nur WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (nur WLAN 2350/2351) |
| Frequenzband | 2,4 und 5 GHz, 6 GHz (nur WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 und 5 GHz, 6 GHz (nur WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 und 5 GHz, 6 GHz (nur WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maximale Datenrate (brutto) | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s |
| Maximale Datenrate (netto) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s WLAN 1120 | > 600 Mbit/s |
| Antennen | zwei externe Anschlüsse (RSMA) | zwei interne Antennen (5 dBi) | WLAN 2330/2331: zwei externe Anschlüsse | WLAN 2340/2341: interne Antennen | WLAN 2350/2351: interne |
| Maximale Sendeleistung | < 19 dBm (Antennenanschluss) | < 20 dBm (inkl. Antennen) | < 20 dBm (inkl. Antennen) |
| Schutzart | IP20 | IP68 | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-Slot | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power-over-Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste | Zur Produktliste |
¹⁾ Länderzulassungen für das 6-GHz-Band abhängig von Regularien in den Ländern auf Anfrage