Füllstandsüberwachung an Tanks, Temperaturüberwachung, Durchflussmessungen, Pumpstationen und Brunnenketten, Pipelineüberwachung, Leckageüberwachung, Infrastruktur im Chemiepark, Energiemanagement, im Bereich Ex-Zone 2
Radioline Mehrpunkt-Multiplexer Nehmen Sie ein komplettes I/O-System schnell und einfach in Betrieb – ganz ohne Programmierung
Der Radioline RS-485-Buskoppler bietet Ihnen mit den Radioline-I/O-Modulen ein Multiplexer-System speziell für den Prozesseinsatz. Das Besondere: einfaches I/O-Mapping über das Rändelrad und der Multipunktbetrieb über beliebige Zweidrahtleitungen oder alternative Medien.
Ihre Vorteile
- Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
 - Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur
 - Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave
 - Überbrückung großer Distanzen über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen oder per Funkverbindung
 - Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
 
I/O-Systeme schnell und einfach in Betrieb nehmen
I/O-Mapping
Über das Rändelrad ordnen Sie die I/O-Module innerhalb eines Netzwerks einander zu. Sie müssen also nur die I/O-Module, die miteinander kommunizieren sollen, auf die gleiche Zahl einstellen. Ein digitaler Eingang erhält z. B. die IO-MAP-Adresse 12 und der zugeordnete digitale Ausgang ebenfalls die IO-MAP-Adresse 12. Schon werden die Signale in der ganzen Anlage richtig verteilt.
Typische Anwendungsbereiche
Wasseraufbereitungsanlagen, entlegene Pumpstationenanbindung, entlegene Brunnenanbindung, rotierende Teile – z. B. bei einer Räumerbrücke, Füllstandsüberwachung
Energietechnik: Windparks, Tagebau, Infrastruktur im Kraftwerk, Trafostationen, Wasserkraftwerke; Fördertechnik: Überwachung von Motoren an Förderbändern, Störungsmeldungen
Städtische Infrastruktur: Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Parkleitsysteme; Baumaßnahmen: Straßenbau, Mobile Ampelanlagen.
Ein Gerät – eine Vielzahl von Anwendungen
Verteilung von I/O-Signalen über vorhandene Zweidrahtleitungen
Mehrpunkt-Multiplexer
Verteilung von I/O-Signalen in einem RS-485-Netzwerk mit bis zu 99 Radioline-Stationen über vorhandene Zweidrahtleitungen. I/O-Mapping vereinfacht dabei die Signalverteilung in ausgedehnten Anlagen erheblich.
Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale über I/O-Erweiterungsmodule beliebig in Ihrem Netzwerk. Und das ohne Programmierung.
Funk- und kabelgebundene Stationen bilden ein gemeinsames System.
Medienübergreifende Kommunikation
Ein Radioline-Funksystem lässt sich an einem bestehenden Master durch neue RS-485-Stationen erweitern. Funk- und RS-485-Module bilden ein gemeinsames System mit bis zu 99 Radioline-Stationen. I/O-Mapping vereinfacht dabei die medienübergreifende Signalverteilung in ausgedehnten Anlagen erheblich.
Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale über I/O-Erweiterungsmodule beliebig in Ihrem Netzwerk und das ohne Programmierung.
Betrieb an beliebigen Modbus/RTU-Mastern
Stand-Alone als Remote-Station
Betrieb an beliebigen Modbus/RTU-Mastern. Modular erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen pro RS-485-Station.
Vergrößern Sie die Reichweite bis zu 20 km über vorhandene Zweidrahtleitungen mit SHDSL-Extendern
Alternative Übertragungsmedien
Natürlich können Sie die RS-485-Strecke jederzeit zur Reichweitenerhöhung durch alternative Übertragungsmedien ersetzen. Unterschiedliche Konverter für Lichtwellenleiter, SHDSL, Funk oder Ethernet stehen zur Verfügung.
Anwendungsmöglichkeiten mit dem Radioline-System
* Es werden beliebige serielle Protokolle unterstützt
Produktübersicht Mehrpunkt-Multiplexer
Radioline-Kopfmodule für den weltweiten Einsatz
Radioline-Kopfmodule
Passen Sie Ihr I/O-System den Anforderungen Ihrer Applikation an. Das Besondere, mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung.
- Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
 - Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur mit bis zu 99 Stationen
 - Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave
 - Erweiterbar mit bis zu 32 Radioline-I/O-Modulen (256 digitale oder 128 analoge Ein- und Ausgänge
 - Distanzen bis zu 1,2 km über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen, bis zu 20 km via SHDSL-Extender
 
Radioline – I/O-Erweiterungsmodule für den universellen Einsatz
Radioline – I/O-Erweiterungsmodule
Wählen Sie aus verschiedenen analogen und digitalen Erweiterungsmodulen, abgestimmt auf die Art und Anzahl Ihrer Signale.
- Module auch während des Betriebs steck- und ziehbar (Hot-Swap-fähig)
 - Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
 - Digitale Weitbereichs-Ein- und -Ausgänge (0 V AC ... 250 V AC)
 - Transistor- oder Relaisausgänge
 - Impulseingänge (0 Hz ... 100 Hz) zur Ereigniszählung, z. B. Durchflussmessung
 - Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C)