Wireless Ethernet

Wireless Ethernet

Bewegungsfreiheit für Ihr Industrie-Netzwerk

Drahtloses Ethernet – das heißt unerreichte Flexibilität und gleichzeitig geringe Wartungs- und Installationskosten.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

  • Industrial Bluetooth
    Zuverlässig wie ein Kabel

    Bluetooth-Geräte für die zuverlässige, einfache und drahtlose Verbindung von Steuerungen mit mobilen oder austauschbaren Automatisierungsgeräten.

  • Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Geräte für drahtlose Netzwerke auf der Basis von WLAN-Technologie. Flexibel und leistungsfähig.

Suchen in Wireless Ethernet

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von den Möglichkeiten drahtloser Kommunikation und den zuverlässigen industriellen Komponenten von Phoenix Contact. Wireless Ethernet ist die optimale Lösung für ausgedehnte Anlagen oder mobile Maschinen – sicher, leistungsfähig und wartungsfreundlich.

Ihre Vorteile

  • Nahtlose und kostengünstige Einbindung in bestehende Netzwerke durch flexible Installations- und Konfigurationskonzepte
  • Höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit mit optimalen Eigenschaften für industrielle Anwendungen
  • Vielseitig einsetzbar von Voice-over-IP bis Safety – durch Ethernet als gemeinsamen Kommunikationsstandard

Die passende Technik für Ihre Applikation

WLAN-, Bluetooth-und NearFi-Technologie  

Funktechnologien für jede Anforderung

Im Wireless-Angebot von Phoenix Contact finden Sie garantiert die richtige Lösung für Ihre Anwendung. Wir bieten verschiedene Funkstandards mit besonderen Stärken:

Factoryline WLAN
Für die Verbindung vieler mobiler Teilnehmer in einem ausgedehnten Netzwerk mit hoher Performance

Factoryline Bluetooth
Für die besonders einfache Anbindung von Automatisierungs-Komponenten, auch parallel zu anderen Funksystemen

NearFi
Zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung im Nahfeldbereich

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen