Schutzgeräte

Schutzgeräte

Sicher ist sicher

Ob Sicherungsklemme oder sogar elektronisches Geräteschutzschalter-System: Sichern Sie Ihre Leitungen, Anlagen und Geräte optimal ab.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Geräteschutzschalter
    Geräteschutzschalter

    Geräteschutzschalter sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit durch eine selektive Absicherung der Betriebsmittel.

  • Schutzgeräte für Energienetze
    Schutz und Steuergeräte für die Mittelspannung

    Schutz und Steuergeräte für die Mittelspannung – Sichere und besonders zuverlässige Schutzgeräte für höchste Verfügbarkeit von Energienetzen.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

Suchen in Schutzgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicher. Wir bieten Ihnen für jede Anforderung ein umfassendes Portfolio an Schutzgeräten, von der einfachen Sicherung bis zum elektronischen Geräteschutzschalter-System.

Ihre Vorteile

  • Einfacher Austausch und schnelle Prüfung durch steckbare Ausführung
  • Schutz für alle gängigen Anwendungen und Signale, da komplettes Produktportfolio
  • Vielfältige Einsatzbereiche durch applikationsbezogene Bauformen und Anschlusstechniken
  • Platzsparende Installation dank schmaler Bauformen
  • Leichte Produktauswahl, da branchenspezifische Lösungen

Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter von Phoenix Contact  

Übersicht Geräteschutzschalter

Geräteschutzschalter sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit durch eine selektive Absicherung der Betriebsmittel.

Sie unterscheiden sich in der Auslösung wie folgt:

  • thermisch
  • thermomagnetisch
  • elektronisch

Wählen Sie in unserem Portfolio Ihren passenden Geräteschutzschalter.

Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen von Phoenix Contact  

Übersicht Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen nehmen Sicherungen unterschiedlicher Bauformen auf.

Wählen Sie aus folgenden Varianten:

  • mit Schraubkappe
  • als Hebelsicherung
  • zur Aufnahme von Flachsicherungen

Es stehen Sicherungsklemmen mit verschiedenen Anschlusstechniken zur Verfügung.

Schutzgeräte für Energienetze

Übersicht Schutzgeräte  

Schutzgerätefamilien KOMBISAVE+ und POWERSAVE

Unsere Schutz- und Steuergeräte überzeugen mit einer vollständigen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen. Die Geräte eigenen sich ideal für Industrie- und Verteilnetze.

Wählen Sie Ihr passendes Schutzgerät. 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76