Leistungsschalter TMC 7 und TMC 8 in zwei Blöcken auf Tragschiene

Leistungsschalter

Die Leistungsschalter der Produktfamilien TMC 7 und TMC 8 bestehen aus 1-, 2- und 3-poligen thermomagnetischen Schutzgeräten. Sie sind in Nennstromvarianten von 1 bis 63 A erhältlich und bieten umfangreichen Geräte- und Leitungsschutz. Die Leistungsschalter sind in den Auslösekennlinien B, C und D verfügbar und entsprechen den Normen UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) und UL 489 (TMC 8). Alle Artikel sind durchgängig mit den entsprechenden Zulassungen ausgestattet.

Go to Product Detail Page for item 1019923
TMC 71B 30A - Leistungsschalter
TMC 71B 30A - Leistungsschalter
1019923

Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Supplementary Protector (UL 1077), für den Überstromschutz bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 30 A

Go to Product Detail Page for item 1020066
TMC 72D 06A - Leistungsschalter
TMC 72D 06A - Leistungsschalter
1020066

Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protector (UL 1077), für den Überstromschutz bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 6 A

Go to Product Detail Page for item 1019994
TMC 72C 01A - Leistungsschalter
TMC 72C 01A - Leistungsschalter
1019994

Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protector (UL 1077), für den Überstromschutz bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 1 A

Go to Product Detail Page for item 1020065
TMC 72D 05A - Leistungsschalter
TMC 72D 05A - Leistungsschalter
1020065

Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protector (UL 1077), für den Überstromschutz bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 5 A

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
  • Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
  • Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
  • Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
  • Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung

Die Eigenschaften im Überblick

Leistungsschalter TMC 8 mit Markierung der einzelnen Vorteile
Schraubanschluss
Der Schraubanschluss bietet eine bewährte und sichere Anschlusstechnik.
Mechanische Statusanzeige
Die mechanische Statusanzeige zeigt den aktuellen Status des Leistungsschalters an. Ein rotes Fenster bedeutet, Gerät steht unter Spannung. Eine grüne Anzeige gibt an, dass der Leistungsschalter auf der Ausgangsseite spannungsfrei ist.
Kipphebel
Die Schalterstellung des Kipphebels macht den Zustand des Leistungsschalters auf einen Blick deutlich.
Verlängerter Kragen
Erhöhte Luft- und Kriechstrecken ermöglichen dem Leistungsschalter vom Typ TMC 8 den Einsatz als „Branch Circuit Protection“.
Rastfuß
Der Rastfuß ermöglicht ein einfaches Auf- und Abrasten der Leistungsschalter.
Nennstrom von 1 - 63 A
Die Leistungsschalter sind für Nennströme von 1 - 63 A und für Spannungen von 120/240/277/480 V AC sowie 60/125 V DC einsetzbar.
Kurzschlussfestigkeit und Ausschaltvermögen
Die Leistungsschalter haben ein Kurzschlussausschaltvermögen Ics von 7,5 kA (TMC 7) bzw. 10 kA (TMC 8) nach IEC 60947-2 sowie ein SCCR von bis zu 7,5 kA nach UL 1077 (TMC 7).

Funktionsweise

Ein Leistungsschalter ist ein elektrisches Schaltgerät, das den Stromfluss in einem Stromkreis mechanisch unterbrechen kann. Er schützt elektrische Anlagen vor Schäden durch Überlast oder Kurzschluss. Bei einem Fehler trennt der Leistungsschalter den Stromkreis zuverlässig und schnell. Dies verhindert Schäden an Geräten und Leitungen.

Eigenschaften

Leistungsschalter sind zum Abschalten hoher Ströme ausgelegt und bieten zuverlässigen Schutz. Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind Sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Leistungsschalter gibt es mit verschiedenen Auslösecharakteristiken, die eine präzise Anpassung an die jeweilige Anwendung ermöglichen. Sie sind robust und langlebig, was sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht.

Vorteile

Der Einsatz von Leistungsschaltern bietet zahlreiche Vorteile. Sie erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit von elektrischen Anlagen. Durch ihre Fähigkeit, hohe Ströme zu schalten, sind sie besonders in der Energieverteilung unverzichtbar. Zudem sind sie flexibel einsetzbar und können an spezifische Anforderungen angepasst werden. Dies macht sie zu einer kosteneffizienten Lösung für den Schutz elektrischer Systeme.

Anwendungsbereiche

Leistungsschalter finden in vielen Bereichen Anwendung, sie erfüllen sogar die hohen Anforderungen in Industrieanwendungen. Sie werden in Schaltanlagen, zum Schutz von Stromkreisen und Geräten eingesetzt. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind sie besonders in der Energieverteilung unverzichtbar. Auch in der Automatisierungstechnik und bei der Absicherung von Anlagenteilen und diversen, leistungsstarken Verbrauchern sind sie weit verbreitet.

Zuverlässige Leistungsschalter TMC 7 und TMC 8

Die thermomagnetischen Schutzschalter der Familien TMC 7 und TMC 8 schützen Ihre Applikationen zuverlässig bei Überstrom und Kurzschluss.

Das zuverlässige Schaltverhalten, die unbeeinflussbare positive Freiauslösung und die farbige Zustandsanzeige gewährleisten Sicherheit im Betrieb und bei der Wartung. Dank des integrierten Sprungschaltmechanismus wird der Verschleiß der internen Kontakte wirkungsvoll reduziert und somit die Lebensdauer der Geräte erhöht.

Drei verschiedene Auslösecharakteristiken und eine große Auswahl an Nennströmen bis 63 A in 1-, 2- und 3-poligen Schaltervarianten bilden eine Produktpalette für ideal abgestimmten Schutz. Optionales Zubehör, wie Arbeitsstromauslöser, Signal- und Hilfskontakte erleichtern das Steuern und Auswerten aus der Ferne.

Verschiedene TMC 7 Leistungsschalter nebeneinander

TMC 7 Leistungsschalter

TMC 7 Leistungsschalter

Die Leistungsschalter TMC 7 sind nach der UL1077 zugelassen und somit für die Verwendung als „Supplementary Protection“ geeignet. Die Konformität nach IEC 60947-2 und die Gehäusebauform nach DIN 43880 erweitern zusätzlich den Einsatzbereich.

Setzen Sie die Leistungsschalter in Systemen bis zu 277/480 V AC bzw. 80/125 V DC ein. Der maximale Kurzschlussstrom darf 7,5 kA betragen.

Verschiedene TMC 8 Leistungsschalter nebeneinander

TMC 8 Leistungsschalter

TMC 8 Leistungsschalter

Die Leistungsschalter TMC 8 sind nach der UL489 zugelassen. Mit ihrem hohen Schaltvermögen von 10 kA sind sie daher für die Verwendung als „Branch Circuit Protection“ geeignet. Die Konformität nach IEC 60947-2 und die Gehäusebauform nach DIN 43880 erweitern zusätzlich den Einsatzbereich.

Setzen Sie die Leistungsschalter in Systemen bis zu 277/480 V AC bzw. 60/125 V DC ein. Der maximale Kurzschlussstrom darf 10 kA betragen.