Sicherer Leitungsanschluss in wenigen Schritten ohne Spezialwerkzeug - mit den Installationssystemen.
Mit unseren Installationssystemen schließen Sie Leitungen unkompliziert und flexibel an. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompakten Geräteanschluss. Robuste Gehäuse und hohe Schutzarten ermöglichen die sichere Leistungsübertragung in Außen- und Feuchtbereichen.
Mit IPD (Installation Power Distribution) erhalten Sie einen Geräteanschluss in der Schutzart IP67, der widrigen Bedingungen trotzt und über einen feld- und geräteseitigem Push-in-Anschluss verfügt. Der Leistungsanschluss ermöglicht geräteseitig den Einsatz von Verdrahtungsrobotern und feldseitig die Verwendung von 3- und 5-poligen Leitungen bis 2,5 mm². IPD basiert auf gängigen Industriestandards und ist prädestiniert für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich.
Die IPD-Wanddurchführungen verfügen feld- und geräteseitig über einen Push-in-Anschluss. Der Leiter wird direkt gesteckt, ohne das Gerät zu öffnen. Dies ermöglicht einen komfortablen Anschluss auch in schwer zugänglichen Bereichen
Führen Sie die Leitung auf der Feldseite durch die Tülle der IPD-Wanddurchführung. Schließen Sie sie direkt am Gerät an. Danach einfach die Tülle aufrasten und die Zugentlastung über die Mutter herstellen, fertig ist der Leitungsanschluss.
Dank Push-in-Anschluss auf der Geräteseite können Verdrahtungsroboter die Komponenten im Gerät automatisch anschließen. Somit sind die Wanddurchführungen ideal für Leuchtenapplikationen geeignet.
IPD-Wanddurchführungen sind ebenfalls vorkonfektioniert mit Litzen verfügbar. Sie sind sofort einsatzbereit – verdrahten Sie nur noch die freien Enden.
Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwändig und kompliziert sein. Das beweist das robuste IP68/69K-Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V / 40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² ohne Abisolieren und ohne Spezialwerkzeug einfach und schnell angeschlossen. Sie können zwischen festen und steckbaren Anschlüssen wählen und so flexible Verteilungslösungen aufbauen. Auch Geräteanschlüsse können einfach realisiert werden, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Die empfindliche Elektronik bleibt dabei vor Umwelteinflüssen geschützt.
(1) Wanddurchführungen
Die Wanddurchführungen sind von außen anschließbare Kabelverschraubungen. Durch ihren Einsatz brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. Somit wird die spezifische Schutzklasse des Herstellers sichergestellt.
(2) Leitungsverbinder
Zur Leitungsverlängerung oder Reparatur bietet sich der Leitungsverbinder an. In Kombination mit dem Steckverbinder kann der Leitungsverbinder als flexible Kupplungsverbindung genutzt werden.
(3) Steckverbinder
Für einen schnellen Geräteaustausch – im Servicefall oder bei Installationen mit vorkonfektionierten Leitungen – ist der Steckverbinder mit voreilendem PE-Kontakt besonders geeignet. Er ist gegen Fehlstecken kodiert.
(4) T-Verteiler
Mithilfe des kompakten T-Verteilers kann auf einfache Art und Weise eine Stichleitung für Verbraucher installiert werden.
(5) H-Verteiler
Der H-Verteiler ist ein kompakter, robuster und schnell anzuschließender Klemmenkasten. Die vier Anschlüsse sind parallel miteinander verbunden und ermöglichen so zusätzlich die Verwendung als Sternverteiler.
Der QUICKON-Schnellanschluss basiert auf der IDC-Schneidklemmtechnik und ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Rund- und AS-Interface-Leitungen rationell vor Ort angeschlossen werden sollen. Die Verbindung ist jederzeit wieder lösbar, die Komponenten mehrfach verwendbar. Bei diesem Anschlusssystem wird eine mehrpolige Leitung mit wenigen Handgriffen angeschlossen! Die Schnellanschlusstechnik stellt beim Festdrehen den Kontakt und die Zugentlastung automatisch her. Durch die schnelle und einfache Handhabung des QUICKON-Schnellanschlusses wird die Anschlusszeit um bis zu 80 % verkürzt.
Rundsteckverbinder der Serie PRC eignen sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung in Gebäude- und Außenanwendungen. Mit bis zu 2000 Steckzyklen und IP X5 Längswasserdichtigkeit im ungesteckten Zustand ist das System äußerst langlebig und robust. Die Geräte-, Kupplungs- und Feldsteckverbinder ermöglichen zahlreiche Anschlusslösungen für nahezu jede Anwendung als Geräteanschluss oder zur Energieverteilung. Zusätzliche Flexibilität bieten das umfangreiche Zubehör, wie Farbkodierung und kundenspezifische Varianten.
Vorkonfektionierte und frei konfektionierbare Gerätesteckverbinder bieten die Möglichkeit, eine flexible und komfortable Montage am Gerät. Ob Vorderwand oder Hinterwandmontage, Schraub- oder Crimpanschluss, gewinkelt oder gerade. PlugPlay am Gerät spart Zeit und Ressource.
Rundsteckverbinder der Serie PRC ermöglichen zuverlässige Verbindungen im Gebäude-, Industrie- und Außeneinsatz. Dank wetterfester Materialien, hoher Schutzart und Schlagfestigkeit übertragen die Steckverbinder hohe Ströme selbst bei widrigen Umgebungsbedingungen.
Gewinkelte PRC Rundsteckverbinder bieten mehr Flexibilität beim Geräteanschluss. Das modulare Baukastensystem ermöglicht ein hohe Variantenvielfalt bei gleichzeitig optimierter Lagerhaltung. Die Bestückung erfolgt durch 3- und 5-polige Schraubanschlussköpfe mit Stift oder Buchsenkontakt.
Installationen in Industrieanlagen und Infrastruktureinrichtungen
Weitverzweigte Industrieanlagen und Infrastruktureinrichtungen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzten Komponenten. Unsere Installationssysteme bieten flexible und widerstandsfähige Lösungen für eine durchgängige Energieverteilung.
Wanddurchführungen für Geräte
Die komfortable Montage eines Steckverbinders beginnt bereits beim Design-in-Prozess des Geräteherstellers. Die Wanddurchführungen der Installationssysteme können direkt im Gerät verbaut werden.
In Tunneln müssen Beleuchtung sowie Notleitsystem besonders zuverlässig funktionieren und Wartungsarbeiten schnell und einfach auszuführen sein. Mit den flexibel einsetzbaren und robusten Verteilern verteilen Sie Energie problemlos auch über weite Strecken. Das einfache Anschlussprinzip sorgt für eine zeiteffiziente Installation und Instandhaltung.
Steckverbinder ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme von z. B. Windenergieanlagen. Reduzieren Sie die Installationszeit zusätzlich mithilfe von vorkonfektionierten Lösungen. Die Push-in- und QUICKON-Anschlüsse gleichen durch definierte Kontaktkräfte zudem Schock und Vibrationen aus und stellen so eine zuverlässige und dauerhafte Kontaktierung sicher.
Dank der integrierten Wanddurchführungen können Sie Leuchten im Feld schnell und sicher anschließen. Vorteil hierbei ist, dass das Gehäuse beim Zuleitungsanschluss nicht mehr geöffnet werden muss. So bleibt die Elektronik durchgängig geschützt und die spezifische Schutzart des Geräts erhalten.
Durch die robuste Ausführung und hohe Temperaturbeständigkeit sind Wanddurchführungen auch für Geräte im Bereich der Intralogistik geeignet. Ein Motoranschluss kann beispielsweise komfortabel und ohne Öffnen des Geräts vor Ort erfolgen. Die empfindliche Elektronik bleibt auch während des Anschließens vor Umwelteinflüssen geschützt.
Mit den konfektionierbaren Steckverbindern schließen Sie Motoren schnell, unkompliziert und ohne Spezialwerkzeug an. Dank IP54 ist Ihre Installation spritzwasser- und staub-geschützt, für eine besonders zuverlässige Verkabelung im Außenbereich wie z. B. an Markisen und Rollläden.
"$pageName" auf