Approbation
Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss: D-SUB 25-Sockelstecker.
Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschlüsse für zwei 20-polige Yokogawa AKB336-Kabel vorgesehen.
Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss für ein Invensys® D-SUB 25-Kabel vorgesehen.
Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss besteht aus vier Reihenklemmen.
Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl pro Reihe: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 5 Parallelkontakte
Spannungsversorgungsstecker für Feldbussystem in der Ex-Zone. Versorgt Koppler entlang der Hauptleitung mit 500 mA bei 28 V DC.
Leiterplattenverbinder, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: ZEC 1,5/..-LPV, Rastermaß: 5 mm, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: ZEC, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Steckbarer Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 x 10 A oder 1 x 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
"$pageName" auf