FB-12SP - Gerätekoppler
2316310

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Vormontierter Abschlusswiderstand
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] oder FISCO ic-Stichabgriffanschlüsse