FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - Klemmenkasten
2316433

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA, Trunkkabel (+, -, S) ist verbunden mit einem PLUGTRAB-Ableiter (PT 4+F-BE).

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Vormontierter Abschlusswiderstand
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten