Modulare und einkanalige redundante Feldbus-Sockel-Stromversorgung mit Reihenklemmen-Hostanschlüssen
FB-PS-BASE/EX
-
Powerverteiler
2316145
Sockel für Feldbus-Spannungsversorgungsstecker. Redundanz vorhanden, wenn 2 Stecker installiert sind. Die Redundanz wird mittels der internen Energiebusse über mehrere Sockel aufrecht erhalten. Durch einen weiteren internen Bus wird die Fernmeldung ermöglicht.
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Gerätekoppler |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Alarm |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 12 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 30,5 V DC (Eingangsleistung) |
| Eingangsstrom Ii | 850 mA (Eingangsleistung) |
| Induktivität Li | 17,6 mH (Hauptleitung und Host) |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 30 V DC (Hauptleitung und Host) |
| Daten: Diskrete Verdrahtung | |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Anschlussart | Klemme |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 202,5 mm |
| Tiefe | 61,5 mm |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (wenn D-FB-PS installiert ist) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex-Daten | |
| CSA, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | NE21 |
| EN 61326 | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316145 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DK |
| Produktschlüssel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 329,1 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |