FB-6SP - Gerätekoppler
2316307

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 6 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vormontierter Abschlusswiderstand
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] oder FISCO ic-Stichabgriffanschlüsse
Anschluss von bis zu 6 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite