FB-12SP ISO
-
Gerätekoppler
2316312
Gerätekoppler in Umgebung der Zone 1 für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabgriffe mit Feldbus-Endgeräten.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Drei Isolierungszonen: Stichabgriffe 1–4, 5–8 und 9–12.
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten in Umgebungen der Zone 0/1
Vormontierter Abschlusswiderstand