FB-8SP ISO
-
Gerätekoppler
2316311
Gerätekoppler in Umgebung der Zone 1 für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für acht Stichabgriffe mit Feldbus-Endgeräten.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschluss von bis zu 8 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten in Umgebungen der Zone 0/1
Vormontierter Abschlusswiderstand
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Zwei Isolierungszonen: Stichabgriffe 1–4 und 5–8
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite