Approbation
Anwendersoftware
Datenspeicher
Displaygröße
Schutzart
Arbeitsspeicher
Betriebsystem
Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 25.9 cm / 10.2" TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 39,6 cm / 15,6''-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 47,0 cm / 18,5"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)
"$pageName" auf