IP66-Touchpanel mit 7,0 Zoll großem Breitbild-VGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
Touch Panels
Industrielle Touchpanels ermöglichen die komfortable Bedienung und Überwachung von Maschinen und Anlagen über moderne, browserbasierte Visualisierungen. Dank robuster Bauweise, hoher Schutzart und zuverlässiger Multitouchbedienung eignen sie sich auch für anspruchsvolle Industrieumgebungen. Die webbasierte Architektur vereinfacht Inbetriebnahme, Wartung und Software-Updates und unterstützt eine flexible Integration in moderne Automatisierungs- und IIoT-Konzepte. Unterschiedliche Display-Größen und Ausführungen bieten die passende Lösung für vielfältige Bedien- und Visualisierungsaufgaben.
IP66-Touchpanel mit 15,6 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
Rugged Webpanel der 6. Generation, 10,1", Format (16:9) XGA, PCAP-Robust-Spezifikation
Rugged Webpanel der 6. Generation, 7,0", Format (16:9) VGA, PCAP-Robust-Spezifikation
Rugged Webpanel der 6. Generation, 12,1", Format (16:9) VGA, PCAP-Robust-Spezifikation
Rugged Webpanel der 6. Generation, 15,6", Format (16:9) HD, PCAP-Robust-Spezifikation
Touchdisplay zur lokalen Vorrangbedienung und Konfiguration von Catan-Controller und Catan-Erweiterungsmodulen. Display-Größe 2.4“. Anschluss über USB-C-Steckverbinder.
IP66-Touchpanel mit 10,1 Zoll großem Breitbild-XGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
IP66-Touchpanel mit 12,1 Zoll großem Breitbild-XGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser
IP66-Touchpanel mit 21,5 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser