WP 6070-WVPR - Webpanel
1650118

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Rugged Webpanel der 6. Generation, 7,0", Format (16:9) VGA, PCAP-Robust-Spezifikation

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robuste Hardware für raue Umgebungen mit 3 mm dickem Glas, größerem Kühlkörper und stärkerem Gehäuse
Offen und einsatzbar in jedem Third-Party-System
Ideal für jede HTML5- oder Browser-basierte Visualisierung
Bedienbar mit Handschuhen und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet
Resistent gegen UV- und IR-Strahlung
Sonnenlichtlesbares Display