CATAN CONTROL PANEL - Display
1371366

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Touchdisplay zur lokalen Vorrangbedienung und Konfiguration von Catan-Controller und Catan-Erweiterungsmodulen. Display-Größe 2.4“. Anschluss über USB-C-Steckverbinder.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein einheitliches aufsteckbares Display für alle Catan-Module
Intuitive Bedienung mit Statusanzeige und Übersteuerung der I/O-Kanäle des darunter liegenden Moduls
Lokale Bedienung auch ohne Verbindung zur Steuerung
Zusatzinformationen zu jedem Kanal ersichtlich, wie etwa Datenpunktbenennungen
Gut ablesbares kontrastreiches IPS-Display mit kapazitivem Touchsensor
Zugriffsschutz mittels PIN