Approbation
Kodierprofil rot, zum Einschieben in den QUICKON-Dom und Steckverbinder, posistionierbar in 90°-Schritten.
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 13 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
Kunststoffschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 13 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser
Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot
Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot
Isolierhülse, als Berührschutz für Flachsteckhülsen, vorher auf die Leitung fädeln, für 2,8-Flachsteckhülsen
Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (9 - 11 mm)
Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (10 - 12,5 mm)
Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (11,5 mm ... 14 mm)
"$pageName" auf