Elektronische Schutzschalter
Geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter sichern Ihre Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschlussströmen und schalten im Fehlerfall gezielt nur den betroffenen Stromkreis ab. Zur idealen Absicherung arbeiten unsere Schutzschalter daher mit unterschiedlichen Technologien: elektronisch, thermomagnetisch und thermisch. Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess und senken Sie Stillstandszeiten durch den Einsatz unseres Überstromschutzes.
Produktkategorien
Ihre Vorteile
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch selektive Absicherung
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Geräte – gezielte Abschaltung im Fehlerfall
- Vielfältig einsetzbar durch verschiedene Auslösemechanismen und kleine Nennstromabstufungen
- Lösungen für viele Applikationen, dank des umfangreichen Produktprogramms
Elektronische und thermomagnetische Geräteschutzschalter
Unterschiedliche Technologien der Schutzschalter
Ausgehend von der Funktion lassen sich Geräteschutzschalter wie folgt unterteilen:
- Thermische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung
- Thermomagnetische Schutzschalter zum Schutz bei Überlastung und Kurzschluss
- Elektronische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung, Kurzschluss, Leitungsdämpfung und hoher Eingangskapazität
Gezielte Abschaltung
Schutzschalter sichern Betriebsmittel in der Regel einzeln ab. Im Fehlerfall schalten sie gezielt nur den betroffenen Aktor oder Sensor im Fehlerkreis aus.
Das bedeutet für Sie: Der Produktionsprozess läuft ohne Unterbrechung weiter.
Ausgehend von der Funktion lassen sich Geräteschutzschalter wie folgt unterteilen:
- Thermische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung
- Thermomagnetische Schutzschalter für den Schutz bei Überlastung und Kurzschluss
- Elektronische Geräteschutzschalter für den Schutz bei Überlastung, Kurzschluss, Leitungsdämpfung und hoher Eingangskapazität
Auslösezeit im Überlastfall | Auslösezeit im Kurzschlussfall | Ihre Applikation ist optimal abgesichert bei | |
---|---|---|---|
Thermische Geräteschutzschalter | geeignet | ungeeignet | Überlast |
Thermomagnetische Schutzschalter | geeignet | ideal | Überlast, Kurzschluss und langen Leitungswegen (dank SFB-Auslösekennlinie) |
Elektronische Geräteschutzschalter | ideal | ideal | Überlast, Kurzschluss und langen Leitungswegen |
Weitere Informationen zu Geräteschutzschaltern als E-Paper
Hier bekommen Sie weitere Informationen in digitaler Form zu unseren Geräteschutzschaltern. Schauen Sie sich das E-Paper an oder laden Sie unsere Broschüren als PDF-Dateien herunter.
Geräteschutzschalter oder Leistungsschalter?
Geräteschutzschalter:
• Funktion: Schützt einzelne Geräte oder kleinere Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss.
• Einsatzbereich: Wird überwiegend in Steuerstromkreisen, Signalkreisen oder zum Schutz elektronischer Geräte verwendet.
• Kapazität: Geringeres Schaltvermögen, jedoch perfekt für den Schutz empfindlicher Geräte.
• Wiederverwendbarkeit: Kann nach Auslösung wieder eingeschaltet werden.
Leistungsschalter:
• Funktion: Schützt elektrische Anlagen vor Überlast und Kurzschluss.
• Einsatzbereich: Wird in Hauptverteilungen und größeren elektrischen Anlagen verwendet.
• Kapazität: Kann hohe Kurzschlussströme schalten und unterbrechen.
• Wiederverwendbarkeit: Kann ebenfalls nach Auslösung wieder eingeschaltet werden.