RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, aansluitmethode: THT-golf
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
Ventielsteker, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode
RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, kabelaansluiting: recht, Freenet-uitvoering voor toepassing met IP67-aanbouwraam en terminaloutlets, Ethernet
RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, kabelaansluiting: recht, Keystone-uitvoering voor toepassing met IP20-aanbouwraam of directe integratie in de behuizingswand, Ethernet
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 1, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat, Ethernet
Lichtgeleiderkabel-koppeling, bouwvorm: LC, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht
Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: paars, Ethernet
Afsluitweerstand FOUNDATION Fieldbus™, 4-polig, steker M12, roestvaststalen rand
Afsluitweerstand, DeviceNet™, M8, 5-polig
Koppeling, set bestaande uit 2 koppelingen voor het verbinden van F-SMA-connectoren
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.