RJ45-buscontactblok, modulair (Keystone), CAT3, 8-polig, afgeschermd, bus op bus
Adapter en koppelingen voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling
Dankzij adapters en koppelingen bent u zeer flexibel bij het aanpassen van de bekabeling. De montagerailadapters garanderen een veilige aansluiting van uw kabels en een betrouwbare overdracht van data via de interface. In het veld gebruikt u M8-, M12- en ventielstekeradapters. Met afsluitweerstanden voorkomt u op betrouwbare wijze signaalreflecties aan het einde van de bustak in veldbussystemen.
Uw voordelen
- Compacte bouwvorm voor ruimtebesparende installaties
- Betrouwbare gegevensoverdracht via koppelingen en kabelverbindingsmodules
- Flexibel gebruik dankzij modules voor verschillende data-interfaces
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en op koper gebaseerde databekabeling
19"-verdelers en montagerailadapters voor lichtgeleiderkabels en databekabeling op basis van koper completeren ons adapterportfolio. U vindt deze producten gesorteerd in de dataconnectors.
Wandcontactdozen
Wandcontactdozen, terminal outlets genoemd, worden gebruikt om een terminal aan te sluiten op een bekabeling. U vindt de kabeldozen ook in de productlijst op deze pagina.