Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van vermogenscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 230 V AC
Halfgeleiderrelais en elektromechanische relais
Halfgeleiderrelais, ook wel solid-state-relais genoemd, zorgen o. a. voor betrouwbare schakelprocessen in de installatie-automatisering. Maak uw keuze uit ons uitgebreide programma aan halfgeleiderrelais en elektromechanische relais, steekbaar of als complete module. Koppelrelais, zeer compacte relaismodulen voor de Ex-omgeving geschikte relais, leveren bovendien bij aan een hoge beschikbaarheid van de installatie.
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, mechanische schakelstandindicatie, spoelspanning: 24 V AC
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met uitwerper en relais voorzien van vermogenscontacten. Type contactswitch: 1 maakcontact. Ingangsspanning: 12 V DC
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi): gemiddelde tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 24 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 60 V DC
Voorgemonteerd relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, met relais voorzien van meerlaagscontacten, steekbare indicatie-/ontstoringsmodule en bevestigingsbeugel. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 24 V DC
14 mm PLC-basisklem met push-in-aansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 24 V DC
PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../ACT met push-in-aansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC
PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../ACT met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/5 A
Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, vrijloopdiode, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 24 V DC
Nieuwe producten
PLC-INTERFACE met elektronische stroomonderbreker
Halfgeleiderrelais en elektromechanische relais van de serie PLC-interface
Zeer compacte relaismodulen – smal en krachtig schakelen
De universeel inzetbare relaisserie PLC-INTERFACE biedt u talrijke steekbare elektromechanische relais en solid-state-relais.
De volgende speciale uitvoeringen zijn voor u beschikbaar:
- Serie voor het koppelen van sensoren, resp. actoren
- Filterserie voor lange stuurkabels
- Schakelaarmodulen voor handmatig ingrijpen
- Solid-state-relais voor schakelen zonder slijtage
- Ex-relais voor toepassingen in zone 2
- Hybride solid-state-relais voor een lange gebruikslevensduur
- Relaismodulen voor spoorwegtoepassingen
- Relaismodulen voor hoge inschakelstroom
- Omkeervermogensrelais voor gelijkstroommotoren
Uw voordelen met onze zeer compacte relaismodulen
- Omvangrijk productenprogramma met speciale uitvoeringen voor specifieke toepassingen
- Optimalisatie van de installatiekosten door veelzijdig toebehoren
- 6,2 mm smal met steekbaar elektromechanisch en solid-state-relais
- Eenvoudige aansluittechniek naar keuze: vrije keuze tussen schroef-, veerdruk- en Push-in-aansluittechniek
- Logicafuncties door uitbreiding met PLC logic
- Snelle, steekbare verbinding tussen besturing en relais door de adapter voor de systeembekabeling
- Zeer compacte relaismodulen zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Halfgeleiderrelais en elektromechanische relais van de serie RIFLINE complete
Universeel industrieel relaissysteem – van koppelrelais via tijdrelais tot vervanging van mini-contactoren
Met het universele relais RIFLINE complete realiseert u alle standaard relaistoepassingen. Ongeacht of u signalen wilt scheiden, vermenigvuldigen of versterken: het toepassingsbereik reikt van koppel- en tijdrelais tot aan het vervangen van mini-contactoren. Met het modulair steekbare relaissysteem is een snelle, "easy" en foutloze handling mogelijk.
Uw voordelen met ons industrieel relaissysteem
- Complete productfamilie waarmee het hele spectrum aan standaard relaistoepassingen wordt afgedekt
- Eenvoudige handling dankzij een modern bekabelings- en potentiaalverdelingsconcept
- Eenvoudige uitbreiding tot tijdrelais door steekbare functiemodule
- Betrouwbaar systeem voor een hoge beschikbaarheid van de machine en de installatie
- Als complete module of als modulair systeem te bestellen
- Het universele industrieel relaissysteem is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Koppelrelais met gedwongen contacten
Koppelrelais met gedwongen contacten
De koppelrelais met gedwongen contacten van Phoenix Contact zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing. De koppelrelais dienen voor potentiaalscheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging.
Uw voordelen met onze koppelrelais met gedwongen contacten
- Maximale veiligheid met gedwongen contacten volgens EN 50205
- Betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met retourmeldingsfunctie
- Eenvoudige handling dankzij een modern bekabelings- en potentiaalverdelingsconcept
- Betrouwbaar systeem voor een hoge beschikbaarheid van de machine en de installatie
- Complete productfamilie waarmee het hele spectrum aan standaardtoepassingen wordt afgedekt
Relaismodulen voor de Ex-omgeving
Relaismodulen voor de Ex-omgeving – betrouwbaar schakelen
Met de relaismodulen kunt u ook signalen in explosiegevaarlijke omgevingen veilig scheiden en schakelen. De relais beschikken over de vereiste Ex-toelatingen voor zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Uw voordelen met onze relaismodulen voor de Ex-omgeving
- Toe te passen in explosiegevaarlijke omgevingen door speciale toelatingen
- Flexibiliteit dankzij verschillende aansluittechnieken
- Tijdbesparende potentiaalverdeling door steekbruggen
- Ruimtebesparend met de 6,2 mm smalle bouwvorm
- Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
- Relaismodulen voor Ex-omgeving zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Hulprelais met basismodule
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen