CSA
Approval ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 12 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60988-B1B2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931011Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 12 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A |
DNV GL
Approval ID: TAE00001EYRS
Approval ID: 17.00014.272VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40050648Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |