Printconnectoren - QC 1/15-STF-5,08
1883886

Printconnectoren, nominale doorsnede: 1 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 15, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 15, artikelfamilie: QC 1/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm standaard
Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 15
rastermaat 5,08 mm
Aantal Aansluitingen 15
Aantal rijen 1
bevestigingsflens schroefflens
Aantal potentialen 15

nominale stroom IN 10 A
nominale spanning UN 630 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 500 V
teststootspanning (III/3) 6 kV
nominale spanning (III/2) 630 V
teststootspanning (III/2) 6 kV

Aansluittechniek
bouwvorm standaard
connectorsysteem COMBICON MSTB 2,5
nominale aderdoorsnede 1 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling schroefvergrendeling
bevestigingsflens schroefflens
Aandraaimoment 0,3 Nm
Aderaansluiting
Aansluitmethode snijaansluiting
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Adersoorsnede soepel 0,5 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede AWG 20 ... 18

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
Kleur van de bedieningshendel oranje (2003)
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
rastermaat 5,08 mm
Breedte [b] 86,21 mm
Hoogte [h] 15 mm
Lengte [l] 33,8 mm
Bouwhoogte 15 mm

Flens
Aandraaimoment 0,3 Nm

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 500 V
Nominale stootspanning (III/3) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 6,3 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 630 V
Nominale stootspanning (III/2) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 5,5 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 1000 V
Nominale stootspanning (II/2) 6 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 5,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 5,5 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1883886
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AACQBB
Productcode AACQBB
Cataloguspagina Pagina 291 (C-1-2013)
GTIN 4017918157890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 26,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,39 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 22 - 18
gebruiksgroep D
300 V 10 A 22 - 18

UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 22 - 18
gebruiksgroep D
300 V 10 A 22 - 18

IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 10 A 0,75 - 1

EAC

Toelatings-ID: B.01687

VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40050648
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 10 A 0,75 - 1

cULus Recognized


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
met MSTB 2,5-familie te combineren