Printconnectoren - FKCT 2,5/15-STF-5,08
1902437

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 15, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 15, artikelfamilie: FKCT 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton


Productdetails




bouwvorm standaard
Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 15
rastermaat 5,08 mm
Aantal Aansluitingen 15
Aantal rijen 1
bevestigingsflens schroefflens
Aantal potentialen 15

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 320 V
Vervuilingsgraad 3
overgangsweerstand 1,2 mΩ
Nominale spanning (III/3) 320 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 320 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm standaard
connectorsysteem COMBICON MSTB 2,5
nominale aderdoorsnede 2,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling schroefvergrendeling
bevestigingsflens schroefflens
Aandraaimoment 0,3 Nm
Aderaansluiting
Aansluitmethode push-in-veerdrukaansluiting
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Aderdoorsnede massief 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Adersoorsnede soepel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 24 ... 12
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 0,5 mm² ... 1,5 mm²
teststift a x b / diameter 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm
striplengte 10 mm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
metalen oppervlak aansluiting (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (coating) tin (4 - 8 µm Sn)
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
Materiaalgegevens - bedieningselement
isolatiemateriaal PBT
isolatiemateriaalgroep I
CTI volgens IEC 60112 600
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Maatschets
rastermaat 5,08 mm
Breedte [b] 86,3 mm
Hoogte [h] 15 mm
Lengte [l] 25,2 mm

Flens
Aandraaimoment 0,3 Nm

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

testen op beschadiging en losraken van de ader
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
Meerdere keren aansluiten en losmaken
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
resultaat Test doorstaan
trektest
testspecificatie DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht 0,2 mm² / massief / > 10 N
0,2 mm² / soepel / > 10 N
2,5 mm² / massief / > 50 N
2,5 mm² / soepel / > 50 N
steek- en trekkrachten
resultaat Test doorstaan
Aantal cycli 25
steekkracht per pool ca. 8 N
trekkracht per pool ca. 6 N
contacthouder in gebruik
testspecificatie DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing
eis >20 N
Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften
testspecificatie DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat Test doorstaan
polarisatie en codering
testspecificatie DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat Test doorstaan
visuele inspectie
testspecificatie DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat Test doorstaan
inspectie afmetingen
testspecificatie DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat Test doorstaan

Trillingstest
testspecificatie DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie 10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid 1 octaaf/min.
amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
sweep-snelheid 5g (60,1 - 150 Hz)
testduur per as 2,5 h
levensduurtest
testspecificatie DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau 4,8 kV
isolatieweerstand R1 1,2 mΩ
isolatieweerstand R2 1,2 mΩ
steekcycli 25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
klimaattest
testspecificatie DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus
warmtebelasting 100 °C/168 h
piekwisselspanning 2,21 kV
Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

thermische test | testgroep C
testspecificatie DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen 18
isolatieweerstand
testspecificatie DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen > 5 MΩ
Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 320 V
Nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 4 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 320 V
Nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 1,6 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
Nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1902437
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AACFBJ
Productcode AACFBJ
Cataloguspagina Pagina 277 (C-1-2013)
GTIN 4017918187415
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 26,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,797 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

Toelatings-ID: B.01687

cULus Recognized

Toelatings-ID: E60425-19931011
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 26 - 12
gebruiksgroep D
300 V 10 A 26 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40050694
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
met MSTB 2,5-familie te combineren