Printconnectoren - MSTBC 2,5/15-STZF-5,08
1809860

Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 15, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 15, artikelfamilie: MSTBC 2,5/..-STZF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm2]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = bandcontacten


Productdetails




bouwvorm standaard
Productlijn COMBICON Connectors M
Producttype Printplaatconnectoren
aantal polen 15
rastermaat 5,08 mm
Aantal Aansluitingen 15
Aantal rijen 1
bevestigingsflens schroefflens
Aantal potentialen 15

nominale stroom IN 12 A
nominale spanning UN 320 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 320 V
teststootspanning (III/3) 4 kV
nominale spanning (III/2) 320 V
teststootspanning (III/2) 4 kV

Aansluittechniek
bouwvorm standaard
connectorsysteem COMBICON MSTB 2,5
nominale aderdoorsnede 2,5 mm²
soort contact bus
Vergrendeling
Type vergrendeling schroefvergrendeling
bevestigingsflens schroefflens
Aandraaimoment 0,3 Nm
Aderaansluiting
Aansluitmethode crimpaansluiting
aansluitrichting ader/printplaat 0 °
Adersoorsnede soepel 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG 20 ... 14

Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen (6021)
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
rastermaat 5,08 mm
Breedte [b] 86,18 mm
Hoogte [h] 10,5 mm
Lengte [l] 25 mm
Bouwhoogte 10,5 mm

aandrijving schroefkop lengtesleuf
Aandraaimoment 0,3 Nm

aanwijzing voor de bediening COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen.

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

Lucht- en kruipwegen |
testspecificatie DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 320 V
Nominale stootspanning (III/3) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 4 mm
nominale isolatiespanning (III/2) 320 V
Nominale stootspanning (III/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2) 3 mm
nominale isolatiespanning (II/2) 630 V
Nominale stootspanning (II/2) 4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) 3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2) 3,2 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 1809860
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode AACCEC
Productcode AACCEC
Cataloguspagina Pagina 295 (C-1-2013)
GTIN 4017918048006
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 8,792 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,34 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Toelatings-ID: E60425-19930525
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
300 V 10 A 20 - 14
gebruiksgroep D
300 V 10 A 20 - 14

CSA

Toelatings-ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 10 A 20 - 14

IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-60988-B1B2

EAC

Toelatings-ID: B.01687

VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40050648

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit