Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende generaties in verschillende programmeertalen onafhankelijk van elkaar aan een besturingsprogramma werken. Zo gebruikt u de voordelen van de klassieke PLC-wereld en de openheid en flexibiliteit van de PLCnext Technology voor het snel ontwikkelen van complexe toepassingen.
Veiligheidsbesturing (PROFINET), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standaard).