PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats.

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Veiligheidsbesturing
BPC 9202S - Veiligheidsbesturing
1839159

Veiligheidsbesturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standaard); Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Besturing
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Besturing
1821768

Besturing; Netwerklicentie; toepassing: Virtuele besturing; programmeertool: PLCnext Engineer; Type software: On-premises; Basisfuncties: Virtuele besturing, De VPLCNEXT CONTROL is een krachtige, realtime virtuele besturing gebaseerd op PLCnext Technology.
Hij wordt geleverd als een OCI-conforme container (Open Container Initiative) en kan flexibel worden geïnstantieerd.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeersoftware
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeersoftware
1639782

De PLCnext Technology Toolchain is vereist om realtime en niet-realtime-applicaties in C++ en C# voor PLCnext controllers te ontwikkelen. De commandobalktool PLCnext CLI is een kerncomponent in de toolchain en kan worden gebruikt voor het genereren van metadata, C++ header-bestanden en PLCnext Engineer-bibliotheken en voor het build-proces. Bovendien worden een add-on voor Eclipse® en een uitbreiding voor Microsoft Visual Studio® meegeleverd. Hiermee worden de gebruikersinterfaces van deze ontwikkelingsomgevingen uitgebreid om het ontwikkelingsproces voor PLCnext Technology te ondersteunen.

Go to Product Detail Page for item 1510810
AXC F XT PMP 1000V AC - Functiemoduul
AXC F XT PMP 1000V AC - Functiemoduul
1510810

PLCnext Control Extension, Functiemoduul, Aansluiting links, Beveiligingsfunctie, Meting van de netparameters, Gebeurtenissenregistratie; Verbinding met de controller via de PMP app (te downloaden via de PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Ingangsspanningsbereik: 380 V AC...998 V AC (50/60 Hz, nominale spanning); beschermklasse: IP20; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Besturing
RFC 4072R - Besturing
1136419

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2-systeemredundantie, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Besturing
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Besturing
1821761

Besturing; Netwerklicentie; toepassing: Virtuele besturing; programmeertool: PLCnext Engineer; Type software: On-premises; Basisfuncties: Virtuele besturing, De VPLCNEXT CONTROL is een krachtige, realtime virtuele besturing gebaseerd op PLCnext Technology.
Hij wordt geleverd als een OCI-conforme container (Open Container Initiative) en kan flexibel worden geïnstantieerd.

Go to Product Detail Page for item 1510824
AXC F XT PMP 100V AC - Functiemoduul
AXC F XT PMP 100V AC - Functiemoduul
1510824

PLCnext Control Extension, Functiemoduul, Aansluiting links, Beveiligingsfunctie, Meting van de netparameters, Gebeurtenissenregistratie; Verbinding met de controller via de PMP app (te downloaden via de PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Ingangsspanningsbereik: 100 V AC...120 V AC (50/60 Hz, nominale spanning); beschermklasse: IP20; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - PLC-uitbreidingsmodule
AXC F XT IB - PLC-uitbreidingsmodule
2403018

PLCnext Control Extension, PLC-uitbreidingsmodule, Aansluiting links, INTERBUS-master; interface: INTERBUS-remotebus: 1; Aantal procesdata: 4096 Bit; overdrachtssnelheid: 500 kbit/s;, overdrachtssnelheid: 2 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkel en Axioline F connector; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Besturing
AXC F 1152 - Besturing
1151412

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie);.

PLCnext Technology-logo

PLCnext Technology verbindt de IT- en OT-wereld Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0

Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding. Naast de standaard programmering van PLC-systemen volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving. U beslist.
Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.

PLCnext Control

Realtime mogelijkheden en combineerbaarheid van IEC61131-3 en hogere programmeertalen PLCnext Control

PLCnext Control is de hardware voor het ecosysteem PLCnext Technology. Hiermee is het mogelijk om automatiseringsprojecten te realiseren zonder de beperkingen van propriëtaire systemen. De PLC's op basis van een Linux-kernel worden gekenmerkt door hun realtime capaciteit, zowel voor IEC 61131-3 als voor hogere programmeertalen zoals C/C++ en Matlab® Simulink®. De gepatenteerde task handling maakt elke combinatie van IEC 61131-3-code, hogere programmeertalen en modelgebaseerde gereedschappen in één taak mogelijk.
Maak rechtstreeks verbinding met Proficloud.io of een andere cloud en integreer afzonderlijke cloud-diensten. Om uw processen te optimaliseren, gebruikt u de gegevens van uw installatie. Op die manier verhoogt u de kwaliteit van uw producten, verlaagt u de kosten en hoeft u niet in te grijpen in lopende installaties. Uw gegevens zijn daarbij beschermd: PLCnext Control is TÜV-gecertificeerd in overeenstemming met IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile en IEC62443-4-2. Daarnaast hebben de AXC F 2152- en AXC F 3152-besturingen de IEC 61850 Ed. 2.1- en IEC 62351-3-certificering van DNV ontvangen.
PLCnext Control biedt schaalbare besturingen in beschermklasse IP20. Van modulaire besturingen voor basistoepassingen tot centraal beheerde besturingen met hoge prestaties en PC-gebaseerde randapparatuur biedt deze productfamilie altijd een passende oplossing voor uw project. Met de modulaire besturingen bent u zeer flexibel in de opstelling van uw station. Kies uit een groot aantal I/O's of breid de interfaces en functionaliteit van de besturing uit met modulen die met koppelingen moeten worden aangesloten. Als u AI- of edge-toepassingen wilt implementeren, biedt ons productenprogramma ook speciaal hiervoor geoptimaliseerde hardware. Ook nieuwe technologieën, zoals OPC UA, TSN en 5G, kunt u dankzij de open Linux-Kern integreren. PLCnext Control is dus zeer toekomstbestendig.

E-paper
Nieuwe PLCnext Technology E-paper

Met deze eerste interactieve E-paper over PLCnext Technology vindt u alle informatie die u nodig hebt op één plaats.
In deze E-paper vindt u knoppen die verdere interacties mogelijk maken. Laat u inspireren door interessante usecases. Bekijk onze hardware van dichtbij met 3D-afbeeldingen. Ontdek producten in onze webshop of kom meer te weten over de vier onderdelen van het ecosysteem. Er zijn ook veel gerelateerde links en ingebedde video's over al uw favoriete onderwerpen.

Naar de E-paper
PLCnext Technology E-paper
Beeldscherm met softwarefragment van PLCnext Engineer

Versnelde ontwikkeling van toepassingen met favoriete engineeringtools PLCnext Engineer

Stel uw PLCnext Control sneller in bedrijf!
Een complete programmering binnen één interface biedt enorme tijds- en kostenbesparingen.
Met het softwareplatform PLCnext Engineer dat flexibel en individueel kan worden uitgebreid met functie-add-ins, ontvangt u gratis software voor alle engineeringtaken voor PLCnext Control:

  • Configuratie
  • Programmering volgens IEC 61131-3
  • Visualisering
  • Diagnose

Door alle essentiële functies voor het engineeringproces in één softwarepakket te combineren, kan de volledige projectering in één engineeringomgeving worden geïmplementeerd.
Het flexibele engineering-gereedschap is echter niet alleen een alles-in-één-gereedschap voor klassieke programmering, omdat het alle basisfuncties voor engineeringprocessen in één software combineert. De software biedt ook een gemakkelijke hantering, wanneer het gaat om het koppelen van programma's in hogere programmeertalen en standaard automatisering.
Profiteer van de mogelijkheid om uw vertrouwde programmeeromgeving te gebruiken! Met PLCnext Engineer bieden wij u een eenvoudige manier om uw PROFINET-netwerken te configureren, programma's in hogere programmeertalen of MATLAB® Simulink®-modellen te integreren en deze in bedrijf te stellen en te beheren op een PLCnext Control.
Afgestemd op uw toepassing kunnen extra functie-add-ins, zoals een veiligheidsoplossing, een MATLAB® Simulink®-viewer of een visualiseringsgenerator, eenvoudig in het engineeringplatform worden geïntegreerd.
Versnel ook uw applicatieontwikkeling door gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen en softwaremodulen uit de PLCnext Store. Pas de software aan uw individuele behoeften aan. De modulaire architectuur van PLCnext Engineer betekent dat er geen grenzen zijn aan wat u kunt doen.

AI-ondersteuning voor efficiëntere engineering

De geïntegreerde generatieve AI helpt ontwikkelaars om taken sneller uit te voeren, kennis efficiënter te benutten en ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het biedt contextgebonden informatie, ondersteunt bij het ontwikkelen en optimaliseren van toepassingen en maakt het werken met bestaande programmacode, configuraties en documentatie eenvoudiger. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen sneller worden gerealiseerd en kunnen bestaande automatiseringsoplossingen efficiënt worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Met name bij complexe applicaties helpt AI om bestaande project- en toepassingskennis sneller beschikbaar te maken, de inwerktijd te verkorten en engineeringteams in hun dagelijkse werkzaamheden te ontlasten. De gebruiker behoudt daarbij te allen tijde de controle: suggesties worden op transparante wijze weergegeven en wijzigingen worden pas na bevestiging doorgevoerd. Zo krijgen engineeringteams meer tijd voor innovaties, verkorten ze de ontwikkelingscycli en versnellen ze de implementatie van nieuwe automatiseringsoplossingen.

Grenzeloze programmeermogelijkheden

Scherm met Matlab Simulink-software
Scherm met CODESYS-software
Scherm met de Eclipse® software
Scherm met de Podman-software
Scherm met Matlab Simulink-software

Matlab Simulink® is een softwareomgeving van The MathWorks Inc. die wordt gebruikt voor grafische modellering, simulatie, ontwikkeling en implementatie van dynamische systemen en regelalgoritmen. In combinatie met PLCnext Technology stelt Simulink ingenieurs in staat om geavanceerde automatiseringslogica te creëren zonder dat ze conventionele PLC-programmering hoeven uit te voeren. Met de PLCnext Target for Simulink kunnen modellen rechtstreeks naar functieblokken worden vertaald, die voldoen aan IEC-61131-3 of PLCnext Engineer-programma's en worden uitgevoerd op PLCnext Control. Deze naadloze integratie overbrugt de kloof tussen modelgebaseerde ontwikkeling en industriële automatisering. Dit optimaliseert de ontwikkeling, vermindert fouten en verkort de doorlooptijd.

Scherm met CODESYS-software

CODESYS is een veelgebruikte, krachtige ontwikkelomgeving waarmee besturingsprojecten flexibel en intuïtief in IEC 61131-3 kunnen worden gerealiseerd. Dankzij de open architectuur, uitgebreide bibliotheken en geïntegreerde visualisatietools is CODESYS ook een goede aanvulling op de wereld van PLCnext Technology. Combineer uw vertrouwde CODESYS-ontwikkelomgeving met de voordelen en openheid van PLCnext Technology. Verbeter uw CODESYS-toepassing met de flexibiliteit en prestaties van C++ in realtime. Verbind elke toepassing met de CODESYS realtime wereld dankzij de naadloze integratie van de Global Data Spaces (GDS) van uw PLCnext Control met CODESYS.

Scherm met de Eclipse® software

De PLCnext Technology Toolchain is de ideale oplossing voor iedereen die de industriële automatisering opnieuw wil bekijken. Deze geeft ontwikkelaars de vrijheid om moderne hogere programmeertalen te gebruiken, zoals C++ en C#, voor zowel realtime als niet-realtime toepassingen. Met krachtige gereedschappen zoals de PLCnext CLI, een add-in voor Eclipse® en een Visual Studio®-extensie integreert de toolchain naadloos in gevestigde ontwikkelomgevingen en zorgt het voor een soepele workflow. Of het nu onder Windows of Linux is, de PLCnext Technology Toolchain biedt maximale flexibiliteit en openheid voor automatiseringsoplossingen op maat. Dit verandert het klassieke programmeren van PLC's in een toekomstgerichte engineeringervaring – open, met netwerkkoppeling en grenzeloos.

Scherm met de Podman-software

Met Podman maakt Phoenix Contact gebruik van een containergebaseerde oplossing voor industriële automatisering. Podman is een lichtgewicht, Docker-compatibele container-engine waarmee toepassingen eenvoudig kunnen worden ingezet en beheerd, direct op de besturing. Extra overhead of root daemon is niet nodig. Vanaf firmwareversie 2023.0 maakt Podman deel uit van het PLCnext Technology-besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen met slechts enkele commando’s containergebaseerde toepassingen starten, beheren en automatiseren. Daartoe behoren bijvoorbeeld Node-RED, OPC UA-communicatie en individuele microservices. Dankzij deze integratie is PLCnext Control een platform voor modulaire automatiseringsoplossingen. Het staat open voor open-source-tools en ondersteunt rootless-containers. Met Podman kiest u voor flexibiliteit, schaalbaarheid en een toekomstgerichte architectuur.

Phoenix Contact op de SPS

Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Illustratie van de PLCnext Store met weergave van het businessmodel

Tijd- en kostenbesparingen bij de ontwikkeling van applicaties PLCnext Store

Door de voortschrijdende digitalisering worden complexe softwarefuncties binnen automatiseringsprojecten steeds belangrijker. Dit vereist steeds vaker gespecialiseerde softwarekennis voor de ontwikkeling van applicaties. Niet elke programmeur heeft de benodigde knowhow. Phoenix Contact heeft speciaal voor dit doel de digitale softwaremarktplaats PLCnext Store opgericht.
De PLCnext Store biedt softwareapplicaties (apps) waarmee u de functies van PLCnext Control direct en eenvoudig kunt uitbreiden. Dit kan de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen aanzienlijk verhogen. Het aanbod varieert van softwarebibliotheken voor versneld programmeren tot kant-en-klare apps die zonder programmeerkennis kunnen worden gebruikt.
De openheid van de store biedt ook externe aanbieders de mogelijkheid om door hen ontwikkelde apps te verkopen. In de PLCnext Store kunt u voor elke toepassing verschillende apps vinden.
Dankzij een dynamisch groeiend aanbod nemen de verscheidenheid en de toepassingsmogelijkheden voortdurend toe. Er zijn geen grenzen voor toekomstige uitbreidingen.

Laat u inspireren - de PLCnext Store biedt innovatieve oplossingen en creatieve ideeën, zelfs voor zeer gespecialiseerde vereisten.

Twee mensen in gesprek in een kantoorsetting

Profiteer van de kennis van het publiek PLCnext Community

De voortschrijdende digitalisering en globalisering maken nieuwe vormen van samenwerking mogelijk en noodzakelijk. Kortere cycli bij de ontwikkeling van toepassingen en een sterke concurrentie stellen uw bedrijf voor nieuwe uitdagingen die nauwelijks alleen kunnen worden beheerst. Daarom vertrouwt Phoenix Contact op een effectievere samenwerking en kennis van het publiek. Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende disciplines samenwerken aan één project. Dit leidt tot een snelle ontwikkeling van applicaties; vooral voor complexe toepassingen. Gebruik open source software, bijv. van GitHub. Dankzij de community is de code minder foutgevoelig en zijn er sneller bugfixes beschikbaar. Op die manier verhoogt u uw innovatiekracht en bespaart u natuurlijke hulpbronnen.
Blijf met ons in contact via onze PLCnext Community-website en sociale media-kanalen. Wees als eerste op de hoogte van firmware-updates en productnieuws. Wissel op elk gewenst moment informatie uit met andere gebruikers. Deel uw ervaringen of stel een vraag op het forum. De Business Lounge biedt u ook de laatste trends uit de sector en reeds geïmplementeerde usecases "Made with PLCnext Technology". Als u dieper wilt ingaan op het onderwerp van het PLCnext Technology-ecosysteem, dan is er een scala aan tutorials, e-learnings en webinars beschikbaar.

Sluit u aan bij de PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Samenwerking van Phoenix Contact, Yaskawa en Festo

Open technologie ontmoet sterke partners – PLCnext Technology als innovatieplatform

In de verbonden automatisering zijn partnerschappen een belangrijke factor voor innovatie en vooruitgang. PLCnext Technology legt de basis voor samenwerking over bedrijfsgrenzen heen. Openheid, vertrouwen en gedeelde waarden bevorderen de uitwisseling van kennis, verkorten ontwikkelingscycli en vergemakkelijken de integratie van nieuwe technologieën.

Ontwikkelaars, distributeurs, universiteiten en Store Partners dragen met hun oplossingen bij aan de innovatiekracht van het ecosysteem. De open architectuur van PLCnext Technology maakt de integratie van verschillende technologieën mogelijk en ondersteunt individuele oplossingen voor branchespecifieke eisen.

Het hart van het ecosysteem wordt gevormd door de PLCnext Technology Core, een licentieerbaar besturingssysteem voor flexibele en veilige besturingsoplossingen op embedded systemen. Bedrijven als Festo en Yaskawa breiden het ecosysteem uit met eigen oplossingen. Samen zorgen partners en de community voor vooruitgang op het gebied van industriële automatisering.

Wij moeten beter gebruik maken van het bestaande potentieel, voor snellere ontwikkelingen en meer innovatiekracht.
De PLCnext Store is gemaakt om de collectieve intelligentie van de hele branche te benutten.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO en bestuursvoorzitter Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Uw voordelen met PLCnext Technology

Pictogrammen Connected coworking
Gegevensuitwisseling printplaat
Man onder nachtelijke sterrenhemel
Nachtelijke sterrenhemel
Programmeur achter een laptop
Pictogrammen Connected coworking

Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende generaties in verschillende programmeertalen onafhankelijk van elkaar aan een besturingsprogramma werken. Zo gebruikt u de voordelen van de klassieke PLC-wereld en de openheid en flexibiliteit van de PLCnext Technology voor het snel ontwikkelen van complexe toepassingen.

Gegevensuitwisseling printplaat

Programmasequenties van verschillende talen kunt u naar eigen wens combineren in Tasks. De voor patent aangemelde task-handling van de PLCnext Technology kan programmaroutines van verschillende oorsprong als een klassieke IEC-61131-PLC-code laten verlopen – hogere programmeertaalprogramma's worden automatisch deterministisch. Het platform zorgt voor een consistente gegevensuitwisseling en synchrone uitvoering van de programmacode.

Man onder nachtelijke sterrenhemel

PLCnext Technology maakt willekeurige combinaties van onafhankelijke, verschillend gemaakte programma-onderdelen en complete applicaties volgens uw wensen mogelijk. De toepassing van open source software en apps verhoogt de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen. Er zijn geen grenzen gesteld aan toekomstige uitbreidingen.

Nachtelijke sterrenhemel

PLCnext Technology biedt u de mogelijkheid tot integratie van huidige en toekomstige interfaces en protocollen voor open communicatie in automatiseringssystemen die in hoge mate zijn gekoppeld in een netwerk. Nieuwe IoT-gebaseerde bedrijfsmodellen realiseert u door een directe koppeling met cloudgebaseerde services en databases.

Programmeur achter een laptop

Dankzij de openheid van de PLCnext Technology kunt u de programmeertaal van uw voorkeur gebruiken, of dit nu IEC 61131 of een hogere programmeertaal is. In uw vertrouwde ontwikkelomgeving zoals PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse of Visual Studio ontwikkelt u comfortabel uw eigen specifieke oplossing.

Het is voor ons heel belangrijk om voor IT-veiligheid te zorgen en altijd up to date te blijven.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Procesbewaking
Philipp Eiben

Philipp Eiben