Sprinklerbeheer op afstand: cybersecure, duurzaam en met minder personeel Met het Remote Control Platform biedt Unica een veilige en toekomstbestendige oplossing voor het op afstand beheren en monitoren van installaties. Dankzij de PLCnext Technology van Phoenix Contact voldoet het platform aan strenge cybersecurity-eisen en wordt onder meer het testen en beheren van sprinklerinstallaties efficiënter én duurzamer. Meer weten over deze toepassing?
Klantprofiel
Als voorloper in de toepassing van duurzame innovaties en allround technisch dienstverlener lost Unica technologische vraagstukken in de gebouwde omgeving op. De diensten van Unica bevinden zich onder meer in de domeinen installatietechniek, energie, ICT, industrie, internet of things (IoT) en smart buildings. Unica zet de wensen en behoeften van klanten om in functionele oplossingen op maat die bijdragen aan duurzame, digitale, gezonde en comfortabele leef- en werkomgevingen. Met een slagvaardig netwerk van negen toonaangevende bedrijvenclusters en ruim 4.400 medewerkers behoort Unica tot de grootste technisch dienstverleners van Nederland. We werken intensief samen, zijn wendbaar, kunnen landelijk opereren maar zijn ook lokaal aanwezig.
Uitdaging
Bij het ontwikkelen van het Remote Control Platform stond Unica voor een complexe uitdaging: hoe zorg je voor een veilige en betrouwbare manier om bedrijfskritische installaties op afstand te bedienen en monitoren die voldoen aan de wettelijke vereisten? De oplossing moest niet alleen technisch robuust zijn, maar ook voldoen aan strenge eisen op het gebied van cybersecurity en andere wet- en regelgeving. Zo moest de oplossing bijvoorbeeld geschikt zijn om brandblusinstallaties — waarbij betrouwbaarheid letterlijk van levensbelang is — op afstand te kunnen beheren en testen.
Een bijkomende uitdaging was het creëren van een schaalbaar platform dat breed inzetbaar is, van utiliteitsgebouwen tot industriële omgevingen. Daarbij moest het systeem eenvoudig te integreren zijn met bestaande installaties én toekomstbestendig zijn. De keuze voor de juiste partner was hierin belangrijk. Alleen met een gecertificeerde, flexibele en veilige besturingsoplossing kon Unica haar visie realiseren.
Oplossing
Unica koos voor PLCnext Technology van Phoenix Contact als fundament voor het Remote Control Platform. Deze open automatiseringsoplossing voldoet aan Security Level 2 van de IEC 62443-norm en biedt de flexibiliteit om uiteenlopende installaties veilig en centraal aan te sturen. Dankzij de gecertificeerde PLCnext Controllers is het platform bestand tegen cyberdreigingen en voldoet het aan de hoogste eisen op het gebied van industriële cybersecurity. Met Fire Vision kunnen sprinklerinstallaties nu grotendeels op afstand getest worden — zonder fysieke aanwezigheid op locatie. Dat bespaart tijd en personeel, verlaagt de CO₂-uitstoot en verhoogt de betrouwbaarheid, omdat belangrijke data nu niet meer schriftelijk maar automatisch wordt gelogd. De bezoek frequentie is drastisch verlaagd zonder in te leveren op zekerheid / betrouwbaarheid.
Conclusie
Met het Remote Control Platform zet Unica een grote stap richting duurzame en veilige beheeroplossingen. Dankzij de PLCnext Technology beschikt het platform over een solide, gecertificeerde basis die klaar is voor de toekomst. Of het nu gaat om brandbeveiliging, klimaatinstallaties of andere kritieke systemen: met deze oplossing kunnen klanten rekenen op minimale risico’s, maximale controle en een efficiëntere bedrijfsvoering.