PLCnext Technology

Automatiseren met vrijheid én zekerheid
PLCnext Technology - Automatiseren met vrijheid én zekerheid

PLCnext Technology is een open ecosysteem dat u alle vrijheid geeft. Kies uw favoriete programmeertaal. Gebruik vertrouwde tools. Integreer eenvoudig met bestaande systemen en cloud-oplossingen. U werkt efficiënt en houdt grip op cybersecurity. Het besturingsplatform is schaalbaar en klaar voor de toekomst.

De 3 redenen om te kiezen voor PLCnext Technology

  • Ontwerp slimmer
    Programmeer in IEC 61131-3 én hogere talen zoals C++, Python en Matlab® Simulink®. Sneller ontwikkelen en eenvoudig te integreren.

  • Verbind veiliger
    Het platform is gecertificeerd volgens securitynorm IEC 62443-4-2 SL2, IEC 61850 Ed 2.1 en IEC 62351-3.

  • Schaal sneller
    Cloud-integratie, containertechnologie en ready-to-use apps uit de PLCnext Store maken snelle uitbreiding mogelijk.

PLCnext Technology in de praktijk

Wilt u ervaren hoe PLCnext Technology werkt en welke voordelen het biedt voor uw organisatie? Kies uw ideale startpunt:

Succesverhalen

Ontdek hoe PLCnext Technology processen vereenvoudigt en cybersecurity versterkt bij andere organisaties.

Dankzij PLCnext Technology kunnen we blijven innoveren. Denk aan een automatische Teach-in functie of het integreren van volledig nieuwe mogelijkheden via Open Source Software. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Rens van den Berg, VertiDrive - , Product Development Engineer

PLCnext Technology uitgelegd: Power to the Engineer

In deze video ziet u hoe open hardware, modulaire software en cloudintegratie samenkomen om flexibele, toekomstbestendige oplossingen te creëren. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Ontdek alle mogelijkheden van PLCnext Technology

PLCnext Technology is meer dan een besturing: het is een compleet ecosysteem. Verken de tools, community en resources die u helpen om flexibel, open en toekomstgericht te automatiseren.