Slim en veilig waterbeheer met PLCnext Technology Holland Water zet technologie in om legionella effectief te bestrijden. Dankzij PLCnext Technology kunnen hun installaties op afstand worden gemonitord en aangestuurd. Betrouwbaar, cybersecure en klaar voor de toekomst. Ontdek hoe samenwerking en innovatie zorgen voor veilig water in gebouwen.

Holland Water

Klantprofiel

Holland Water levert hoogwaardige beheerstechnieken en aanverwante diensten om drink- en koelwaterinstallaties op slimme en duurzame wijze veilig te houden of te krijgen. Ze zijn gespecialiseerd in het beheersen van legionella en combineren slimme technologie met jarenlange ervaring. De systemen van Holland Water worden toegepast in onder andere ziekenhuizen, hotels en sauna’s.

Uitdaging

Legionellabeheersing vereist constante controle en betrouwbare communicatie tussen installaties en monitoringplatforms. Holland Water zocht een flexibele, veilige oplossing die eenvoudig te integreren is in bestaande én toekomstige systemen. Daarbij was cybersecurity een belangrijke vereiste, gezien de gevoeligheid van de data en processen.

Oplossing

PLCnext Technology van Phoenix Contact biedt Holland Water een modulair en cybersecure platform voor monitoring en besturing. Dankzij gestandaardiseerde protocollen zijn de controllers eenvoudig te koppelen. In samenwerking met VBE (paneelbouw) en Aladna Techniek (software) is een robuuste, schaalbare oplossing ontstaan die voldoet aan IEC 62443-4-2 SL2.

Conclusie

Met PLCnext Technology heeft Holland Water een veilige en toekomstbestendige manier gevonden om legionellabeheersing slimmer en efficiënter te maken. De samenwerking met Phoenix Contact en haar partners zorgt voor continu inzicht en controle. Bekijk de video en ontdek hoe technologie bijdraagt aan veilig waterbeheer.