PLCnext Technology is dé oplossing voor de cybersecurity eisen van Hoogheemraadschap van Rijnland Om hun gemalen, stuwen en andere waterinstallaties te beschermen, koos het waterschap na een aanbesteding voor PLCnext Technology van Phoenix Contact. Dit platform voldoet als eerste aan de IEC 62443-norm en biedt een toekomstbestendige oplossing waarmee de systemen veilig en betrouwbaar blijven functioneren. In samenwerking met Phoenix Contact wordt de komende jaren gefaseerd overgestapt naar deze nieuwe technologie.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Klantprofiel

Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert het water in een uitgestrekt gebied rond Leiden. Met zo’n 700 medewerkers richt het waterschap zich op waterzuivering en oppervlaktewaterbeheer. Het team Procesautomatisering zorgt ervoor dat gemalen en stuwen optimaal werken door inzet op projecten, beheer en onderhoud. Ruim 400 gemalen en 300 inlaten en stuwen vallen onder hun verantwoordelijkheid.

Uitdaging

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is ontstaan uit allemaal kleinere waterschappen. Daardoor werkte men er met verschillende merken klassieke PLC’s, wat beheer en onderhoud bemoeilijkt. Daarnaast verdwijnen kennis en ervaring van oudere systemen wanneer medewerkers met pensioen gaan. Tenslotte zijn de eisen rondom cybersecurity de afgelopen jaren flink aangescherpt. De organisatie zocht daarom een toekomstbestendige, veilige en efficiënte oplossing die voldoet aan strenge cybersecurity-normen.

Onze oplossing

Na een uitgebreide marktconsultatie en aanbesteding koos Hoogheemraadschap van Rijnland voor PLCnext Technology van Phoenix Contact. Deze controllers voldoen aan Security Level 2 van de IEC 62443-norm en zijn TÜV-gecertificeerd. Phoenix Contact leverde advies en technische ondersteuning, onder andere bij het instellen en registreren van alarmen via OPC-UA en HTML5. In de komende vijf jaar worden alle installaties omgebouwd naar deze veilige en moderne standaard.

Conclusie

Met de overstap naar PLCnext Technology zet het Hoogheemraadschap van Rijnland een grote stap op het gebied van cybersecurity en uniformiteit. Dankzij het heldere plan, de nauwe samenwerking en toekomstgerichte technologie is het waterschap verzekerd van veilige, betrouwbare besturing voor al hun installaties, nu en in de toekomst.