Overspanningsbeveiligingsmodule type 2

Overspanningsbeveiliging type 2

Overspanningsbeveiliging type 2 is de tweede stap in het beveiligingsconcept en wordt na de overspanningsbeveiligingsmodule type 1 gemonteerd. Om de installatie te beschermen tegen schade, bijvoorbeeld door uitgevoerde schakelingen, beperkt de overspanningsbeveiligingsmodule type 2 de nog aanwezige overspanning verder. Overspanningsbeveiligingsmodules type 2 worden in de onderverdeling of machineschakelkasten gebruikt, waar geen directe bliksemstromen optreden.

Uw voordelen

  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
  • Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
  • Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
  • Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectoren

Nieuwe producten

Eenkanaals overspanningsbeveiliging op een montagerail

Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging

Eenvoudig en veilig voor hoge flexibiliteit

Profiteer van bijzonder hoge veiligheid, eenvoudige installatie en maximale efficiëntie. Bescherm uw installaties betrouwbaar tegen overspanningen met VALVETRAB SPP. De artikelen zijn nu ook verkrijgbaar als eenpolige producten met verschillende spanningsniveaus.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluitbeveiliging
  • Aanrakingsveiligheid
  • Laag aandraaimoment van 3 Nm
  • Versterkte isolatie tussen hoofd- en hulpstroomcircuit
  • Voorzekeringsvrije toepassing tot 315 A

Uw voordelen

  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidskenmerken
  • Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
  • Te gebruiken binnen een scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en uitgebreid programma
  • Maximale flexibiliteit bij het opbouwen van specifieke oplossingen dankzij eenpolige producten
  • Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en keuzeschakelaars

Overspanningsbeveiligingsmodule VALVETRAB SPP op DIN-rail

Type-2-overspanningsbeveiliging – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging VALVETRAB SPP

Er worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van elektrische installaties. Met Safe Protection Plus zet Phoenix Contact nu al de norm voor de overspanningsbeveiliging van morgen. De VAL-SPP-apparaten combineren toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties die een hoge beschikbaarheid van uw installatie garanderen.

Eenvoudig en veilig te installeren en te bedienen Productfamilie Safe Protection Plus

Safe Protection Plus is de naam van de nieuwe productfamilie in de overspanningsbeveiliging. Met de nieuwe op varistors gebaseerde overspanningsbeveiligingsmodules VALVETRAB SPP bieden we robuuste overspanningsbeveiliging met toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de productanimatie voor de nieuwe producten en kom meer te weten over VALVETRAB SPP op onze landingspagina.

Overspanningsbeveiliging van type 2 gemonteerd op een montagerail

VAL-SEC: smalle overspanningsbeveiliging van type 2 voor de onderverdeling

Smalle overspanningsbeveiliging van Type 2 VALVETRAB SEC

Met een bouwbreedte van slechts 12 mm per pad is VALVETRAB SEC onze smalste overspanningsbeveiligingsmodule van type 2. Op een bouwbreedte van slechts 48 mm bereikt u een uitstekende bescherming tegen overspanningen in een vijfaderig systeem.

De beveiligingsmodule biedt een beveiligingsniveau van 1,5 kV. Dit voldoet ook aan de vereisten van een type 3-apparaatbeveiliging. VALVETRAB SEC beperkt spanningspieken zodanig dat machines, installaties en huishoudelijke apparaten niet beschadigd raken.

Bij industriële installaties en gebouweninstallaties met extern bliksembeveiligingssysteem is de overspanningsbeveiliging van type 2 de tweede beveiligingstrap na de bliksemafleiders van type 1. De overspanningsbeveiligingsmodule zorgt voor beheersing van kortsluitstromen tot 50 kA. U kunt de type 2-beveiligingsmodule voorzekeringsvrij toepassen tot een nominale stroom van de hoofdzekering van 315 A.

Overspanningsbeveiliging van type 2 die op een montagerail kan worden gemonteerd, met geïntegreerde afleidervoorzekering

Overspanningsbeveiliging van type 2 met geïntegreerde afleidervoorzekering

Overspanningsbeveiliging van type 2 inclusief voorzekering VALVETRAB CP-MCB

Als de hoofdzekering in uw toepassing > 315 A is, dan moet u de overspanningsbeveiliging extra zekeren. In dit geval bieden wij met VAL-CP-MCB een passende overspanningsbeveiliging, bestaande uit een overspanningsbeveiliging van type 2 met een gecoördineerde afleidervoorzekering.

U krijgt de dubbele beveiliging bij minimale installatiemoeite. U profiteert van de eenvoudige planning, onafhankelijk van de installatieomgeving. De geïntegreerde statusindicatie en mogelijkheid tot afstandsmelding bieden informatie over het functioneren van de overspanningsbeveiliging. De ruimtebesparende oplossing is beschikbaar voor 5-, 4- en 3-aderige systemen.

Voorgeconfectioneerde overspanningsbeveiliging met geïntegreerde afleidervoorzekering op montagesokkel voor 60 mm-railsystemen

Overspanningsbeveiliging van type 2 met voorzekering voor 60 mm-railsystemen

Overspanningsbeveiliging van type 2 voor 60 mm-railsystemen VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO zijn universele overspanningsbeveiligingsmodulen van type 2 met een hoge kortsluitvastheid op een smalle montagesokkel van slechts 54 mm. Ook deze overspanningsbeveiligingsmodulen bieden een statusindicatie en een meldcontact.
U kunt de beveiligingsmodulen in alle gangbare 60 mm-railsystemen installeren. Daarbij is de installatie kinderlijk eenvoudig: overspanningsbeveiliging vastklikken, potentiaalvereffening aansluiten - klaar!