SC 2,5-RZ/10 - COMBI-koppeling
3041587

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 10, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: op montageplaat, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

COMBI-koppeling voor directe montage